Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | Material | h1 | D | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1754 RON - 0,2147 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 0,2877 RON - 0,3437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 3,3258 RON - 3,3258 RON | 95 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 0,3227 RON - 0,3929 RON | 200 În stoc |
0.11 in
2.8 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 3,9152 RON - 4,645 RON | 50 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 1,4454 RON - 1,4454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,1697 RON - 0,2062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.055 in
1.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 0,7774 RON - 0,7929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 3,5223 RON - 3,9854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.409 in
10.4 mm
|
Galben
|
Silicon
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 5,6627 RON - 5,9025 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.898 in
22.8 mm
|
Gri
|
Silicon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 0,5277 RON - 0,5495 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.209 in
5.3 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 0,7872 RON - 0,7872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 1,7681 RON - 2,0348 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Verde
|
Silicon
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 0,2911 RON - 0,3235 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Verde
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 5,0375 RON - 5,2484 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 1,8664 RON - 4,9812 RON | 1150 În stoc |
|
Verde
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 1,0581 RON - 1,0581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 0,9023 RON - 0,9023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.087 in
2.2 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 2,468 RON - 2,6382 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.327 in
8.3 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 12,6439 RON - 14,7209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.732 in
18.6 mm
|
Gri
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina