Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
4,573 RON - 4,6583 RON 30 În stoc
6.2 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
6,5973 RON - 6,8655 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Negru
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
5,2802 RON - 5,3778 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
0,3203 RON - 0,3203 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
Albastru
Silicon
27.9 mm
8.6 mm
1
1,4355 RON - 1,4355 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.2 mm
Gri
Silicon
30.9 mm
13.2 mm
1
1,1205 RON - 1,1205 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.3 mm
Mov
Silicon
31.8 mm
14.2 mm
1
1,7412 RON - 1,7412 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.7 mm
Roșu
Silicon
29.0 mm
17.8 mm
1
0,3442 RON - 0,3442 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.8 mm
Gri
Silicon
28.7 mm
8.9 mm
1
1,0168 RON - 1,0168 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.7 mm
Verde
Silicon
31.2 mm
13.7 mm
1
0,2352 RON - 0,2352 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
Transparent
Silicon
26.0 mm
7.6 mm
1
1,2827 RON - 1,2827 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
Alb
Silicon
28.4 mm
15.5 mm
1
0,7137 RON - 0,7137 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.9 mm
Roz
Silicon
30.7 mm
12.0 mm
1
0,2153 RON - 0,2153 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.3 mm
Roșu
Silicon
26.0 mm
6.4 mm
1
0,626 RON - 0,626 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
Portocaliu
Silicon
29.5 mm
11.7 mm
1
0,4984 RON - 0,4984 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.2 mm
Galben
Silicon
29.5 mm
10.2 mm
1
0,307 RON - 0,307 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
Alb
Silicon
26.4 mm
9.1 mm
1
1,5551 RON - 1,5551 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.9 mm
Roșu
Silicon
28.9 mm
16.9 mm
1
0,9725 RON - 1,0173 RON 50 În stoc
6.0 mm
Natural
Silicon
23.5 mm
8.2 mm
0,943 RON - 0,957 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Natural
Silicon
9.5 mm
1.6 mm
0,8757 RON - 0,898 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1 mm
Natural
Silicon
16.5 mm
3.3 mm
  • din 7
Bușoane cu tragere prin orificiu 11.99 mm 25.40 mm EPDM Negru

10606766

Interval de preț
4,6583 RON - 4,573 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 19.2 mm 19.2 mm Natural Silicon

10350713

Interval de preț
1,0173 RON - 0,9725 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural