Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
3,0749 RON - 3,0749 RON 250 În stoc
6.5 mm
Negru
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,2966 RON - 0,3089 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
Roz
Silicon
5.8 mm
4.0 mm
0,5081 RON - 0,5292 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
Galben
Silicon
5.6 mm
5.1 mm
0,922 RON - 0,922 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
1,0721 RON - 1,298 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Galben
Silicon
31.8 mm
7.9 mm
8,1673 RON - 10,2021 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
Negru
Silicon
16.0 mm
22.2 mm
5
3,6782 RON - 3,8309 RON 9 În stoc
18.4 mm
Galben
Silicon
13.0 mm
22.2 mm
1,8804 RON - 2,2173 RON 200 În stoc
7.9 mm
Verde
Silicon
25.4 mm
14.5 mm
1
3,0312 RON - 3,1621 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.6 mm
Alb
Silicon
14.0 mm
17.4 mm
1,6418 RON - 3,7502 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
Silicon
9.5 mm
12.5 mm
0,8279 RON - 0,8279 RON 500 În stoc
1.6 mm
Gri
Silicon
15.9 mm
4.0 mm
1
3,7749 RON - 4,3643 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.9 mm
Roz
Silicon
38.1 mm
20.5 mm
1
0,5277 RON - 0,5495 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
Transparent
Silicon
7.5 mm
6.3 mm
1,0581 RON - 1,0581 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,7872 RON - 0,7872 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
2.3 mm
3,5223 RON - 3,9854 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.4 mm
Galben
Silicon
49.8 mm
19.6 mm
1
0,2911 RON - 0,3235 RON Solicitați termenul de livrare aici
Verde
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
5,0375 RON - 5,2484 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
Albastru
Silicon
18.0 mm
21.0 mm
1,8664 RON - 4,9812 RON 1150 În stoc
Verde
Silicon
19.1 mm
15.9 mm
1,0328 RON - 1,2349 RON 230 În stoc
3.7 mm
Natural
Silicon
50.8 mm
7.0 mm
1
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.5 mm 23.8 mm Negru EPDM

10377772

Interval de preț
3,0749 RON - 3,0749 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 22.2 mm 13.0 mm Galben Silicon

10240984

Interval de preț
3,8309 RON - 3,6782 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Galben
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 14.5 mm 25.4 mm Verde Silicon

10192337

Interval de preț
2,2173 RON - 1,8804 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 4.0 mm 15.9 mm Gri Silicon

10192290

Interval de preț
0,8279 RON - 0,8279 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 15.9 mm 19.1 mm Verde Silicon

10240786

Interval de preț
4,9812 RON - 1,8664 RON

Niveluri de stoc
1150 În stoc
Caracteristici
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Verde
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 7.0 mm 50.8 mm Natural Silicon

10192306

Interval de preț
1,2349 RON - 1,0328 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon