Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
1,8733 RON - 2,0854 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
11.9 mm
0,8279 RON - 0,8279 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
2.7 mm
1,0103 RON - 1,0103 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
5.7 mm
0,8364 RON - 0,8364 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Natural
Silicon
16.1 mm
3.9 mm
1,002 RON - 1,002 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.3 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
5.5 mm
0,2877 RON - 0,3437 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
2,4557 RON - 2,9049 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
16.3 mm
5,7255 RON - 5,7255 RON 110 În stoc
9.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
25.9 mm
0,1754 RON - 0,2147 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,8082 RON - 0,8082 RON 3000 În stoc
1.6 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
3.2 mm
0,71 RON - 0,71 RON 1350 În stoc
1.6 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
4.0 mm
0,5051 RON - 0,6132 RON 500 În stoc
3.2 mm
Negru
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
3,053 RON - 3,053 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Negru
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
1,0651 RON - 1,2812 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
3,3258 RON - 3,3258 RON 95 În stoc
9.5 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,7774 RON - 0,7929 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
1.7 mm
1,4454 RON - 1,4454 RON 90 În stoc
3.9 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
9.8 mm
0,7662 RON - 0,9416 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
Verde
Silicon
25.4 mm
5.0 mm
2,7404 RON - 2,8495 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.8 mm
Verde
Silicon
11.0 mm
16.6 mm
0,3747 RON - 0,4476 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
Negru
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 25.9 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249970

Interval de preț
5,7255 RON - 5,7255 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.2 mm 15.9 mm Natural Silicon

10249741

Interval de preț
0,8082 RON - 0,8082 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 4.0 mm 15.9 mm Natural Silicon

10249789

Interval de preț
0,71 RON - 0,71 RON

Niveluri de stoc
1350 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 5.5 mm 26.0 mm Negru EPDM

10377741

Interval de preț
0,6132 RON - 0,5051 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 16.3 mm 25.4 mm Negru EPDM

10250136

Interval de preț
3,3258 RON - 3,3258 RON

Niveluri de stoc
95 În stoc
Caracteristici
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 9.8 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249857

Interval de preț
1,4454 RON - 1,4454 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural