Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
0,2259 RON - 0,2752 RON 300 În stoc
2.0 mm
Negru
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,1383 RON - 0,1697 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
1,4101 RON - 1,4101 RON 90 În stoc
3.9 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
9.8 mm
1
0,2327 RON - 0,2834 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,8571 RON - 1,0349 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
3
0,8912 RON - 1,072 RON 78 În stoc
4.9 mm
Negru
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
3
0,6064 RON - 0,7324 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Negru
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
3
0,2368 RON - 0,2888 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
Negru
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
3,8198 RON - 4,5317 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Natural
Silicon
25.4 mm
22.8 mm
1
0,1656 RON - 0,2012 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.4 mm
Negru
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,4928 RON - 0,5983 RON 500 În stoc
3.2 mm
Negru
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,3655 RON - 0,4367 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.4 mm
Negru
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
2,9786 RON - 2,9786 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Negru
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
1,0391 RON - 1,25 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
3
0,5149 RON - 0,5361 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
Transparent
Silicon
7.5 mm
6.3 mm
5
0,8935 RON - 0,8935 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Natural
Silicon
9.5 mm
1.6 mm
1
0,8091 RON - 0,8091 RON 100 În stoc
1.6 mm
Albastru
Silicon
15.9 mm
3.9 mm
1
5,5246 RON - 5,7586 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.8 mm
Gri
Silicon
16.0 mm
24.1 mm
5
0,2012 RON - 0,2477 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.1 mm
Roz
Silicon
7.0 mm
10.4 mm
5
0,2464 RON - 0,3039 RON 13300 În stoc
3.0 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.5 mm 15.8 mm Negru EPDM

10377697

Interval de preț
0,2752 RON - 0,2259 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 9.8 mm 25.4 mm Natural Silicon

10249857

Interval de preț
1,4101 RON - 1,4101 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.9 mm 22.4 mm Negru EPDM

10250068

Interval de preț
1,072 RON - 0,8912 RON

Niveluri de stoc
78 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 5.5 mm 26.0 mm Negru EPDM

10377741

Interval de preț
0,5983 RON - 0,4928 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.9 mm 15.9 mm Albastru Silicon

10288535

Interval de preț
0,8091 RON - 0,8091 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 6.4 mm 25.4 mm Negru EPDM

10377666

Interval de preț
0,3039 RON - 0,2464 RON

Niveluri de stoc
13300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM