Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | Material | h1 | D | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1153 RON - 2,2025 RON | 50 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
Mov
|
Silicon
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,2576 RON - 1,3084 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.264 in
6.7 mm
|
Roșu
|
Silicon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 2,468 RON - 2,6382 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.327 in
8.3 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 12,6439 RON - 14,7209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.732 in
18.6 mm
|
Gri
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 5,7395 RON - 13,0973 RON | 212 În stoc |
|
Roșu
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 1,0328 RON - 1,2349 RON | 230 În stoc |
0.146 in
3.7 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,8995 RON - 1,0973 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,6497 RON - 0,8069 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,9515 RON - 0,9515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.11 in
2.8 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,8082 RON - 0,8082 RON | 3000 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,71 RON - 0,71 RON | 1350 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2385 RON - 0,2905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.083 in
2.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 0,2315 RON - 0,282 RON | 300 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 1,8733 RON - 2,0854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,8279 RON - 0,8279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 1,4454 RON - 1,4454 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 1,0525 RON - 1,2812 RON | 195 În stoc |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 1,0103 RON - 1,0103 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,1417 RON - 0,1739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,8574 RON - 0,8574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm