Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | Material | h1 | D | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8785 RON - 0,8785 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.11 in
2.8 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,7962 RON - 0,9636 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 1,0525 RON - 1,2812 RON | 195 În stoc |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,8082 RON - 0,8082 RON | 3000 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,8279 RON - 0,8279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 3,1153 RON - 3,7188 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,8574 RON - 0,8574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,8097 RON - 0,9808 RON | 225 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,8493 RON - 0,8493 RON | 275 În stoc |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 1,8733 RON - 2,0854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,71 RON - 0,71 RON | 1350 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,0488 RON - 2,0488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,9505 RON - 1,9505 RON | 8 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 1,4735 RON - 1,4735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 1,002 RON - 1,002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,1417 RON - 0,1739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 1,2994 RON - 1,5576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.193 in
4.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 2,4557 RON - 2,9049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 0,9149 RON - 0,9149 RON | 50 În stoc |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,4454 RON - 1,4454 RON | 90 În stoc |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina