Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | Material | h1 | D | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2385 RON - 0,2905 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.083 in
2.1 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 0,2315 RON - 0,282 RON | 300 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,6216 RON - 0,7507 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,6497 RON - 0,8069 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,8097 RON - 0,9808 RON | 225 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 1,9505 RON - 1,9505 RON | 8 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,1417 RON - 0,1739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,8967 RON - 0,8967 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,9135 RON - 1,0988 RON | 78 În stoc |
0.193 in
4.9 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,8027 RON - 0,8027 RON | 5000 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 0,8392 RON - 0,8392 RON | 7000 În stoc |
0.083 in
2.1 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,9158 RON - 0,9158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
| 1,0636 RON - 1,291 RON | 300 În stoc |
0.193 in
4.9 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,8995 RON - 1,0973 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 2,091 RON - 2,091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,8195 RON - 0,8195 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 0,9093 RON - 0,9093 RON | 400 În stoc |
0.087 in
2.2 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,9515 RON - 0,9515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.11 in
2.8 mm
|
Natural
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,7962 RON - 0,9636 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Cauciuc siliconic
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 0,7297 RON - 0,8995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.083 in
2.1 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm