Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | Material | h1 | D | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2794 RON - 0,3105 RON | 1000 În stoc |
|
Negru
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 2,1153 RON - 2,2025 RON | 50 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
Mov
|
Silicon
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2062 RON - 0,2539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.358 in
9.1 mm
|
Roz
|
Silicon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 5,6627 RON - 5,9025 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.898 in
22.8 mm
|
Gri
|
Silicon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 0,5277 RON - 0,5495 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.209 in
5.3 mm
|
Transparent
|
Silicon
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 1,0581 RON - 1,0581 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 1,8664 RON - 4,9812 RON | 1150 În stoc |
|
Verde
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 3,6782 RON - 3,8309 RON | 9 În stoc |
0.724 in
18.4 mm
|
Galben
|
Silicon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
||
| 0,5081 RON - 0,5292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.177 in
4.5 mm
|
Galben
|
Silicon
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 1,0328 RON - 1,2349 RON | 230 În stoc |
0.146 in
3.7 mm
|
Natural
|
Silicon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 5,0375 RON - 5,2484 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
Albastru
|
Silicon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 0,7872 RON - 0,7872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
Natural
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 0,3747 RON - 0,4476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
Negru
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 1,352 RON - 1,4102 RON | 1161 În stoc |
0.335 in
8.5 mm
|
Verde
|
Silicon
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
||
| 0,9595 RON - 1,0031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Verde
|
Silicon
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
||
| 3,5223 RON - 3,9854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.409 in
10.4 mm
|
Galben
|
Silicon
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 1,7681 RON - 2,0348 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Verde
|
Silicon
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 5,7395 RON - 13,0973 RON | 212 În stoc |
|
Roșu
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 8,1673 RON - 10,2021 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
Negru
|
Silicon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 3,7749 RON - 4,3643 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.429 in
10.9 mm
|
Roz
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina