Meniu Caută

Bușoane de capăt pentru tuburi

În stoc

Bușoanele de capăt pentru tuburi sunt componente esențiale utilizate pentru a etanșa capetele tuburilor și țevilor într-o gamă largă de industrii. Sunt proiectate pentru a oferi o închidere sigură și fiabilă, care ajută la prevenirea scurgerilor, contaminării și deteriorării tubului sau conductei. Au durabilitate excepțională, versatilitate și ușurință de instalare, oferind numeroase beneficii, și pot fi utilizate în diverse aplicații în industrii precum construcții, instalații sanitare și producție.

Foarte versatile în ceea ce privește materialele și dimensiunile, aceste bușoane sunt de obicei fabricate din materiale de înaltă calitate precum cauciucul și plasticul, asigurând o rezistență excelentă și rezistență la uzură.

Disponibile în diferite dimensiuni și modele pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni ale tubului sau conductei, oferind o etanșare precisă și sigură.

  • Oferă o închidere sigură și fiabilă care previne scurgerile, contaminarea și deteriorarea tubului sau conductei.
  • Folosite în construcții, instalații sanitare și industria de producție.
  • Oferă o etanșare precisă și sigură.
Material: LDPE, PVC, PE Culoare: Natural, Negru, Alb Cod Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
87 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D h Culoare Material Tip sistem de prindere d Cumpără
0,1199 RON - 0,1865 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
11.5 mm
Natural
LDPE
Fără profil pentru degete
25.0 mm
0,3503 RON - 0,545 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0 mm
12.5 mm
Natural
LDPE
Fără profil pentru degete
53.0 mm
0,3503 RON - 0,545 RON 6000 În stoc
62.0 mm
10.5 mm
Natural
LDPE
Fără profil pentru degete
61.0 mm
0,2394 RON - 0,3724 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.9 mm
10.4 mm
Natural
LDPE
Fără profil pentru degete
31.5 mm
0,3957 RON - 0,6156 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.8 mm
8.2 mm
Natural
LDPE
Mâner profilat pentru degete
84.5 mm
0,1828 RON - 0,2844 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
10.0 mm
Natural
LDPE
Mâner profilat pentru degete
4.0 mm
0,1325 RON - 0,2061 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.0 mm
11.0 mm
Natural
LDPE
Mâner profilat pentru degete
24.0 mm
  • din 5
Buşoane de capăt pentru tuburi 61.0 mm Fără profil pentru degete LDPE Natural

20572709

Interval de preț
0,545 RON - 0,3503 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • d
    61.0 mm
  • D
    62.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Natural