Bușoanele de capăt pentru tuburi sunt componente esențiale utilizate pentru a etanșa capetele tuburilor și țevilor într-o gamă largă de industrii. Sunt proiectate pentru a oferi o închidere sigură și fiabilă, care ajută la prevenirea scurgerilor, contaminării și deteriorării tubului sau conductei. Au durabilitate excepțională, versatilitate și ușurință de instalare, oferind numeroase beneficii, și pot fi utilizate în diverse aplicații în industrii precum construcții, instalații sanitare și producție.
Foarte versatile în ceea ce privește materialele și dimensiunile, aceste bușoane sunt de obicei fabricate din materiale de înaltă calitate precum cauciucul și plasticul, asigurând o rezistență excelentă și rezistență la uzură.
Disponibile în diferite dimensiuni și modele pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni ale tubului sau conductei, oferind o etanșare precisă și sigură.
Material: LDPE, PVC, PE Culoare: Natural, Negru, Alb Cod Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | h | Culoare | Material | Tip sistem de prindere | d | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3947 RON - 6,9413 RON | 45 În stoc |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,9515 RON - 1,2335 RON | 4902 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 11,3771 RON - 27,7105 RON | 9 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,8614 RON - 5,7115 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.421 in
10.7 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 0,9077 RON - 1,1773 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,9748 RON - 1,2636 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6311 RON - 0,8187 RON | 9000 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,9441 RON - 3,8822 RON | 400 În stoc |
|
0.402 in
10.2 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,6435 RON - 0,8311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,9709 RON - 4,8466 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,2042 RON - 3,5733 RON | 1347 În stoc |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,7927 RON - 1,0255 RON | 7500 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,8471 RON - 6,0514 RON | 100 În stoc |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 4,3401 RON - 6,8318 RON | 760 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,9241 RON - 1,1993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,2151 RON - 17,1767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 5,5038 RON - 10,4317 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.48 in
12.2 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,816 RON - 1,6338 RON | 3500 În stoc |
|
0.307 in
7.8 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Fără profil pentru degete
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 3,0805 RON - 6,0514 RON | 6550 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 3,8061 RON - 5,983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PVC
|
Fără profil pentru degete
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina