Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.
The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.
Used in various applications.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Galben, Portocaliu, Roșu Cod Serie: SR1174, SR1068
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H | D | d2 | Material | d1 | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3961 RON - 0,6161 RON | 9600 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
LDPE
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
| 0,4392 RON - 1,1379 RON | 19000 În stoc |
0.531 in
13.5 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
LDPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,5866 RON - 1,5315 RON | 4600 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.972 in
24.7 mm
|
|
||
| 1,1619 RON - 3,0202 RON | 800 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
LDPE
|
1.807 in
45.9 mm
|
1
|
||
| 0,856 RON - 2,2186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
1.622 in
41.2 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
1
|
||
| 0,6918 RON - 1,8035 RON | 1334 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.146 in
29.1 mm
|
LDPE
|
1.028 in
26.1 mm
|
1
|
||
| 0,1487 RON - 0,1767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,2989 RON - 0,355 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,2989 RON - 0,355 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,1487 RON - 0,1767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,1796 RON - 0,2132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2989 RON - 0,355 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,1487 RON - 0,1767 RON | 4000 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1796 RON - 0,2132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,3775 RON - 0,5873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.492 in
37.9 mm
|
LDPE - PIR
|
1.323 in
33.6 mm
|
Tapered
|
||
| 0,4079 RON - 0,6345 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.594 in
40.5 mm
|
LDPE - PIR
|
1.516 in
38.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,4512 RON - 0,7019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.909 in
48.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,4254 RON - 0,6618 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
LDPE - PIR
|
1.752 in
44.5 mm
|
Tapered
|
||
| 0,4121 RON - 0,641 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tapered
|
||
| 0,4816 RON - 0,7492 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
|
2.126 in
54.0 mm
|
LDPE - PIR
|
2.028 in
51.5 mm
|
Tapered