Meniu Caută

Buşoane cu ureche de tragere centrală 8.0 mm LDPE Galben

This tapered plug with ring tab is used to plug multiple inner diameters from 8.0 mm to 10.0 mm . The ring tab is flushed to provide additional flange and an easy pull tab.
Numărul piesei Essentra:

10287415

Numărul piesei producătorului:

498719

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,2132 RON
5000 + 0,1796 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

213,20 RON

1000 x 0,2132 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 23.2 mm
d1 8.0 mm
d2 10.0 mm
H 9.5 mm
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne