Meniu Caută

Buşoane cu ureche de tragere centrală 44.5 mm LDPE - PIR Galben

Acest bușon cu tragere centrală este proiectat să se potrivească în găurile filetate și nefiletate. Designul său permite astuparea mai multor diametre interioare, protejând în același timp împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul depozitării și transportului.
Numărul piesei Essentra:

20572808

Numărul piesei producătorului:

20572808

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 499 0,6618 RON
500 - 2499 0,4727 RON
2500 + 0,4254 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

33,09 RON

50 x 0,6618 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 44.5 mm
d2 47.5 mm
H 12.0 mm
Tip Tapered
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne