Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.
Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural Cod Serie: , SR1011
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Formă cap | h | Culoare | H | d | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | 2150 În stoc |
0.453 in
11.5 mm
|
Convex
|
0.315 in
8.0 mm
|
Alb
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
4
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | 9500 În stoc |
0.728 in
18.5 mm
|
Convex
|
0.354 in
9.0 mm
|
Alb
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
4
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | 39500 În stoc |
0.583 in
14.8 mm
|
Convex
|
0.315 in
8.0 mm
|
Alb
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | 17250 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Convex
|
0.315 in
8.0 mm
|
Alb
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | 9000 În stoc |
0.583 in
14.8 mm
|
Convex
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | 20800 În stoc |
0.768 in
19.5 mm
|
Convex
|
0.354 in
9.0 mm
|
Negru
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 1,2979 RON - 2,3685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
Convex
|
0.472 in
12.0 mm
|
Natural
|
|
1.043 in
26.5 mm
|
4
|
||
| 0,5295 RON - 0,5883 RON | 14000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | 2560 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
Natural
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
2
|
||
| 0,3764 RON - 0,3764 RON | 5750 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,5295 RON - 0,5883 RON | 12400 În stoc |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
3
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | 21590 În stoc |
0.768 in
19.5 mm
|
Convex
|
0.354 in
9.0 mm
|
Alb
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,4024 RON - 0,5613 RON | 39000 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
Convex
|
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 0,4504 RON - 0,4504 RON | 240 În stoc |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,2697 RON - 0,2697 RON | 6226 În stoc |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 0,3641 RON - 0,3641 RON | 12000 În stoc |
0.567 in
14.4 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1
|
||
| 0,4545 RON - 0,4545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,2192 RON - 0,2192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 8,1943 RON - 17,2082 RON | 2055 În stoc |
1.941 in
49.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Natural
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
| 7,0371 RON - 16,8974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Natural
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina