Meniu Caută

Buşoane cu montare prin înpingere

În stoc

Bușoanele cu montare prin împingere sunt o alegere practică pentru obturarea unei game largi de găuri sau orificii în timpul proceselor de fabricație sau al transportului și pot fi aplicate produselor finite. Sunt proiectate pentru a proteja manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor. Stilurile variate disponibile în gama noastră pot fi folosite și pentru a proteja împotriva pătrunderii contaminanților.

Sunt simplu de instalat și dezinstalat, printr-o singură apăsare. Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.

Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.

  • Protejează manipulatorul de suprafețele aspre cauzate de marginile tăiate ascuțit ale orificiilor.
  • Folosite în diverse aplicații, inclusiv în domeniile medical, auto, produse alimentare și băuturi și mașini industriale.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural Cod Serie: , SR1011

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
223 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D Formă cap h Culoare H d Tip Cumpără
1,1103 RON - 2,5276 RON 2000 În stoc
42.0 mm
15.0 mm
Natural
18.0 mm
38.4 mm
1
1,9714 RON - 4,4827 RON 2250 În stoc
64.0 mm
18.0 mm
Natural
21.0 mm
58.0 mm
1
3,2995 RON - 7,932 RON Solicitați termenul de livrare aici
78.0 mm
18.0 mm
Natural
21.5 mm
71.0 mm
1
0,4065 RON - 0,9189 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
8.0 mm
Natural
10.5 mm
18.4 mm
1
0,5011 RON - 0,5011 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
7.0 mm
Negru
9.0 mm
11.9 mm
1
0,3956 RON - 0,9035 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0 mm
8.2 mm
Natural
10.8 mm
17.0 mm
1
0,5011 RON - 0,5011 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
6.0 mm
Negru
8.2 mm
10.7 mm
1
0,5011 RON - 0,5011 RON 6700 În stoc
20.0 mm
8.0 mm
Negru
10.0 mm
13.7 mm
1
1,4512 RON - 3,2957 RON 124100 În stoc
55.0 mm
18.0 mm
Natural
21.0 mm
51.5 mm
1
0,1999 RON - 0,4594 RON 31000 În stoc
14.0 mm
6.0 mm
Natural
8.0 mm
8.4 mm
1
0,5011 RON - 0,5011 RON 8400 În stoc
20.0 mm
5.5 mm
Negru
7.5 mm
14.5 mm
1
0,5284 RON - 0,5284 RON 15000 În stoc
25.0 mm
8.0 mm
Negru
11.0 mm
19.3 mm
1
0,9145 RON - 0,9145 RON 7000 În stoc
28.0 mm
9.0 mm
Negru
12.0 mm
24.6 mm
1
0,3764 RON - 0,5243 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
4.0 mm
Natural
5.7 mm
10.0 mm
2
1,4238 RON - 1,4238 RON 900 În stoc
48.0 mm
15.0 mm
Natural
18.0 mm
42.3 mm
1
1,0473 RON - 2,388 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
15.0 mm
Natural
18.0 mm
34.8 mm
1
1,3581 RON - 3,2817 RON Solicitați termenul de livrare aici
55.0 mm
18.0 mm
Natural
21.0 mm
46.0 mm
1
0,1999 RON - 0,4524 RON 93612 În stoc
14.0 mm
6.0 mm
Natural
8.0 mm
7.3 mm
1
0,5284 RON - 0,5284 RON 2000 În stoc
25.0 mm
8.0 mm
Negru
10.5 mm
18.4 mm
1
0,6872 RON - 0,6872 RON 4596 În stoc
28.0 mm
9.0 mm
Negru
12.0 mm
23.4 mm
1
  • din 12
Bușon cu fixare prin împingere 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Natural

10074091

Interval de preț
2,5276 RON - 1,1103 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Culoare
    Natural
Bușon cu fixare prin împingere 58.0 mm 18.0 mm 64.0 mm LDPE - PIR Natural

10074138

Interval de preț
4,4827 RON - 1,9714 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • D
    64.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensiune filet
    2 in
Bușon cu fixare prin împingere 13.7 mm 8.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Negru

10103784

Interval de preț
0,5011 RON - 0,5011 RON

Niveluri de stoc
6700 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • d
    13.7 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Culoare
    Negru
Bușon cu fixare prin împingere 51.5 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Natural

10074121

Interval de preț
3,2957 RON - 1,4512 RON

Niveluri de stoc
124100 În stoc
Caracteristici
  • D
    55.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 3/4 in
Bușon cu fixare prin împingere 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Natural

10083642

Interval de preț
0,4594 RON - 0,1999 RON

Niveluri de stoc
31000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Culoare
    Natural
Bușon cu fixare prin împingere 14.5 mm 5.5 mm 20.0 mm LDPE - PIR Negru

10103791

Interval de preț
0,5011 RON - 0,5011 RON

Niveluri de stoc
8400 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • d
    14.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    5.5 mm
  • Culoare
    Negru
Bușon cu fixare prin împingere 19.3 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Negru

10103838

Interval de preț
0,5284 RON - 0,5284 RON

Niveluri de stoc
15000 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • d
    19.3 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Culoare
    Negru
Bușon cu fixare prin împingere 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Negru

10103876

Interval de preț
0,9145 RON - 0,9145 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Culoare
    Negru
Bușon cu fixare prin împingere 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE - PIR Natural

10068823

Interval de preț
1,4238 RON - 1,4238 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Culoare
    Natural
Bușon cu fixare prin împingere 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Natural

10083635

Interval de preț
0,4524 RON - 0,1999 RON

Niveluri de stoc
93612 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8; 5/16-24 in
Bușon cu fixare prin împingere 18.4 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Negru

10103821

Interval de preț
0,5284 RON - 0,5284 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • d
    18.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Culoare
    Negru
Bușon cu fixare prin împingere 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Negru

10103869

Interval de preț
0,6872 RON - 0,6872 RON

Niveluri de stoc
4596 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Culoare
    Negru