Meniu Caută

Bușoane cu fixare rapidă

În stoc

Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.

Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.

Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.

  • Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă.
  • Au o clapetă centrală în partea de sus care oferă o soluție puternică de prindere pentru strângere și îndepărtare.
  • Potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Roșu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Image
Type 4 - Aplicații intense
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
59 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare d h D Standard filet Tip Cumpără
0,438 RON - 1,113 RON 10777 În stoc
1/2 in BSP/GAS; M20
Roșu
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Filete JIC
0,3956 RON - 1,0012 RON 4300 În stoc
3/4 in UNF/JIC; M18
Roșu
18.3 mm
21.5 mm
Filete BSP
0,2957 RON - 0,7233 RON 46430 În stoc
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Roșu
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
Filete JIC
0,7461 RON - 1,8992 RON 7750 În stoc
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
Roșu
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
Filete JIC
0,3217 RON - 0,8141 RON 108500 În stoc
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Roșu
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
Filete JIC
0,6352 RON - 1,6199 RON 2500 În stoc
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Roșu
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
Filete JIC
0,8789 RON - 2,2344 RON 1300 În stoc
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Roșu
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
Filete JIC
0,4873 RON - 1,2303 RON 9500 În stoc
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Roșu
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
Filete JIC
1,0172 RON - 2,5694 RON 10200 În stoc
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Roșu
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
Filete JIC
0,5325 RON - 1,342 RON 8809 În stoc
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Roșu
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
Filete JIC
0,5092 RON - 1,2861 RON 2378 În stoc
M24
Roșu
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Filete Metric
0,3327 RON - 0,8379 RON 34731 În stoc
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Roșu
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
Filete JIC
0,2272 RON - 0,6116 RON Solicitați termenul de livrare aici
9/16 in
Albastru
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
JIC
1
0,334 RON - 0,87 RON 6037 În stoc
11/16
Galben
15.5 mm
7.4 mm
Filete UNF
1
0,4655 RON - 1,2134 RON 200 În stoc
9/16
Galben
12.6 mm
7.4 mm
Filete UNF
1
0,9953 RON - 2,5974 RON Solicitați termenul de livrare aici
1-1/4
Galben
29.5 mm
8.6 mm
Filete UNF
1
0,3908 RON - 0,5471 RON 21790 În stoc
1/2
Galben
11.1 mm
6.9 mm
Filete UNF
1
0,7064 RON - 2,765 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/16 in
Galben
6.7 mm
6.0 mm
Filete UNF
1
0,7338 RON - 1,4942 RON 198 În stoc
1-1/16-12
Galben
24.7 mm
7.4 mm
Filete UNF
1
1,903 RON - 4,4268 RON 27 În stoc
1-5/8
Galben
38.7 mm
11.7 mm
Filete UNF
1
  • din 3
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;BSP Roșu LDPE

10084670

Interval de preț
1,113 RON - 0,438 RON

Niveluri de stoc
10777 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Standard filet
    Filete UNF
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE

10070420

Interval de preț
1,0012 RON - 0,3956 RON

Niveluri de stoc
4300 În stoc
Caracteristici
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Standard filet
    Filete JIC
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE

10071281

Interval de preț
0,7233 RON - 0,2957 RON

Niveluri de stoc
46430 În stoc
Caracteristici
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Standard filet
    Filete JIC
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE

10084717

Interval de preț
1,8992 RON - 0,7461 RON

Niveluri de stoc
7750 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE

10084656

Interval de preț
0,8141 RON - 0,3217 RON

Niveluri de stoc
108500 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Standard filet
    Filete BSP
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE

10084700

Interval de preț
1,6199 RON - 0,6352 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Standard filet
    Filete JIC
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE

10085776

Interval de preț
2,2344 RON - 0,8789 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Standard filet
    Filete UNF
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE

10084687

Interval de preț
1,2303 RON - 0,4873 RON

Niveluri de stoc
9500 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Standard filet
    Filete JIC
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE

10085622

Interval de preț
2,5694 RON - 1,0172 RON

Niveluri de stoc
10200 În stoc
Caracteristici
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Standard filet
    Filete UNF
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE

10084694

Interval de preț
1,342 RON - 0,5325 RON

Niveluri de stoc
8809 În stoc
Caracteristici
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Standard filet
    Filete BSP
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric Roșu LDPE

10085769

Interval de preț
1,2861 RON - 0,5092 RON

Niveluri de stoc
2378 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    M24
  • Standard filet
    Filete Metric
Bușoane cu fixare cu siguranță Metric;UNF;BSP;JIC Roșu LDPE

10084663

Interval de preț
0,8379 RON - 0,3327 RON

Niveluri de stoc
34731 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Standard filet
    Filete JIC
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 11/16" UNF Galben LDPE

10158791

Interval de preț
0,87 RON - 0,334 RON

Niveluri de stoc
6037 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensiune filet
    11/16
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 9/16" UNF Galben LDPE

10158876

Interval de preț
1,2134 RON - 0,4655 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensiune filet
    9/16
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 1/2" UNF Galben LDPE

10158777

Interval de preț
0,5471 RON - 0,3908 RON

Niveluri de stoc
21790 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Dimensiune filet
    1/2
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 1-1/16-12" UNF Galben LDPE

10158715

Interval de preț
1,4942 RON - 0,7338 RON

Niveluri de stoc
198 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16-12
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 1-5/8" UNF Galben LDPE

10158753

Interval de preț
4,4268 RON - 1,903 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/8
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben