Meniu Caută

Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 5/8" UNF Galben LDPE

Bușonul cu fixare prin împingere este realizat din LDPE galben. Acest bușon, uneori denumit obturator, poate fi împins cu ușurință în orificiile fabricate pentru scopuri de protecție sau estetice, acest bușon are un stil de cap plat.
Numărul piesei Essentra:

10158845

Numărul piesei producătorului:

I-5/8

3500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
750 - 7499 0,8359 RON
7500 + 0,3213 RON
Ambalaj standard: 7500

Comandă în multiplu de 750

Preț total:

626,93 RON

750 x 0,8359 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 14.2 mm
h 7.4 mm
Dimensiune filet 5/8
Standard filet Filete UNF
Culoare Galben
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 1
Cod Vamal 3926909790
Material LDPE

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne