Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.
Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.
Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Roșu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | d | h | D | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9823 RON - 2,5622 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1-3/16
|
Galben
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,3424 RON - 0,8918 RON | 6037 În stoc |
11/16
|
Galben
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,4771 RON - 1,2438 RON | 200 În stoc |
9/16
|
Galben
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,3213 RON - 0,8359 RON | 3500 În stoc |
5/8
|
Galben
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,4006 RON - 0,5608 RON | 21290 În stoc |
1/2
|
Galben
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,2399 RON - 0,6212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Albastru
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
| 0,3129 RON - 0,8116 RON | 5378 În stoc |
Without Lugs
|
Roșu
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
||
| 0,5683 RON - 2,2186 RON | 4850 În stoc |
1/4
|
Galben
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 1,9505 RON - 4,5374 RON | 27 În stoc |
1-5/8
|
Galben
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,3648 RON - 0,9461 RON | 3000 În stoc |
13/16
|
Galben
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,296 RON - 0,7701 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7/8 in x 14 UNF/JIC
|
Albastru
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
| 0,2329 RON - 0,6269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Albastru
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 0,2834 RON - 0,74 RON | 7300 În stoc |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
Albastru
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
| 0,3901 RON - 1,0448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 in x 14 UNF/JIC
|
Albastru
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 0,769 RON - 1,9895 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.000 in
|
Galben
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,4041 RON - 1,0549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7/8
|
Galben
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,2259 RON - 0,5868 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Albastru
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,6876 RON - 1,7892 RON | 985 În stoc |
Without Lugs
|
Roșu
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 2,554 RON - 6,6559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1-7/8
|
Galben
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,3578 RON - 0,9318 RON | 2804 În stoc |
3/4
|
Galben
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Filete UNF
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina