Meniu Caută

Bușoane cu fixare rapidă

În stoc

Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.

Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.

Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.

  • Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă.
  • Au o clapetă centrală în partea de sus care oferă o soluție puternică de prindere pentru strângere și îndepărtare.
  • Potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Roșu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 4 - Aplicații intense
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
59 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare d h D Standard filet Tip Cumpără
0,6708 RON - 1,7456 RON 985 În stoc
Without Lugs
Roșu
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,3806 RON - 1,0193 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 in x 14 UNF/JIC
Albastru
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
0,7503 RON - 1,941 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.000 in
Galben
23.4 mm
7.4 mm
Filete UNF
1
0,2888 RON - 0,7513 RON 5000 În stoc
7/8 in x 14 UNF/JIC
Albastru
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
0,3408 RON - 0,8895 RON 2950 În stoc
Without Lugs
Roșu
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
0,3559 RON - 0,9231 RON 3000 În stoc
13/16
Galben
18.6 mm
7.4 mm
Filete UNF
1
0,3135 RON - 0,8155 RON 3500 În stoc
5/8
Galben
14.2 mm
7.4 mm
Filete UNF
1
0,2272 RON - 0,6116 RON Solicitați termenul de livrare aici
9/16 in x 18 UNF/JIC
Albastru
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
0,234 RON - 0,606 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/8 in x 18 UNF/JIC
Albastru
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
0,3052 RON - 0,7918 RON 5378 În stoc
Without Lugs
Roșu
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
0,5544 RON - 2,1645 RON 4500 În stoc
1/4
Galben
5.2 mm
5.6 mm
Filete UNF
1
0,2191 RON - 0,5893 RON 11729 În stoc
7/16 in x 20 UNF/JIC
Albastru
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
0,1875 RON - 0,4887 RON 750 În stoc
Without Lugs
Roșu
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
1,2349 RON - 3,2258 RON 1465 În stoc
1-5/16
Galben
30.9 mm
8.6 mm
Filete UNF
1
0,2765 RON - 0,7219 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/4 in x 16 UNF/JIC
Albastru
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
0,9953 RON - 2,5974 RON Solicitați termenul de livrare aici
1-1/4
Galben
29.5 mm
8.6 mm
Filete UNF
1
0,3908 RON - 0,5471 RON 21790 În stoc
1/2
Galben
11.1 mm
6.9 mm
Filete UNF
1
0,7064 RON - 2,765 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/16 in
Galben
6.7 mm
6.0 mm
Filete UNF
1
0,7338 RON - 1,4942 RON 198 În stoc
1-1/16-12
Galben
24.7 mm
7.4 mm
Filete UNF
1
0,4655 RON - 1,2134 RON 200 În stoc
9/16
Galben
12.6 mm
7.4 mm
Filete UNF
1
  • din 3
Bușon cu fixare prin împingere 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR Roșu

10085257

Interval de preț
1,7456 RON - 0,6708 RON

Niveluri de stoc
985 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    Without Lugs
  • Culoare
    Roșu
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 7/8 in x 14 UNF/JIC 20.3 mm Albastru LDPE - PIR

10085196

Interval de preț
0,7513 RON - 0,2888 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Dimensiune filet
    7/8 in x 14 UNF/JIC
  • Culoare
    Albastru
Bușon cu fixare prin împingere 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE - PIR Roșu

10085240

Interval de preț
0,8895 RON - 0,3408 RON

Niveluri de stoc
2950 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Dimensiune filet
    Without Lugs
  • Culoare
    Roșu
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 13/16" UNF Galben LDPE

10158807

Interval de preț
0,9231 RON - 0,3559 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensiune filet
    13/16
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 5/8" UNF Galben LDPE

10158845

Interval de preț
0,8155 RON - 0,3135 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensiune filet
    5/8
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușon cu fixare prin împingere 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR Roșu

10085233

Interval de preț
0,7918 RON - 0,3052 RON

Niveluri de stoc
5378 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensiune filet
    Without Lugs
  • Culoare
    Roșu
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 1/4" UNF Galben LDPE

10158784

Interval de preț
2,1645 RON - 0,5544 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Dimensiune filet
    1/4
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Albastru LDPE - PIR

10085141

Interval de preț
0,5893 RON - 0,2191 RON

Niveluri de stoc
11729 În stoc
Caracteristici
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensiune filet
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Culoare
    Albastru
Bușon cu fixare prin împingere 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR Roșu

10085226

Interval de preț
0,4887 RON - 0,1875 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Dimensiune filet
    Without Lugs
  • Culoare
    Roșu
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 1-5/16" UNF Galben LDPE

10158746

Interval de preț
3,2258 RON - 1,2349 RON

Niveluri de stoc
1465 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/16
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 1/2" UNF Galben LDPE

10158777

Interval de preț
0,5471 RON - 0,3908 RON

Niveluri de stoc
21790 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Dimensiune filet
    1/2
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 1-1/16-12" UNF Galben LDPE

10158715

Interval de preț
1,4942 RON - 0,7338 RON

Niveluri de stoc
198 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensiune filet
    1-1/16-12
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 9/16" UNF Galben LDPE

10158876

Interval de preț
1,2134 RON - 0,4655 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensiune filet
    9/16
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben