Meniu Caută

Bușoane cu fixare rapidă

În stoc

Aceste bușoane cu fixare rapidă sunt proiectate pentru a facilita aplicarea și îndepărtarea pe și de pe componente. Acestea protejează deschiderea împotriva pătrunderii contaminanților precum murdăria, praful și reziduurile.

Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă. Clapeta centrală din partea de sus oferă o soluție solidă de prindere, pentru strângere și îndepărtare. Gama este potrivită pentru fitinguri hidraulice cu filete metrice, BSP, UNF și JIC.

Fiecare bușon acoperă o gamă de dimensiuni și stiluri diferite de filet.

  • Ușor de instalat și dezinstalat. Odată împinse în poziție, printr-o singură răsucire se asigură o potrivire strânsă și fermă.
  • Au o clapetă centrală în partea de sus care oferă o soluție puternică de prindere pentru strângere și îndepărtare.
  • Potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF.
Material: LDPE - PIR, LDPE Culoare: Roșu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
59 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare d h D Standard filet Tip Cumpără
0,2834 RON - 0,74 RON 7300 În stoc
3/4 in x 16 UNF/JIC
Albastru
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
0,2399 RON - 0,6212 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/8 in x 18 UNF/JIC
Albastru
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
0,3129 RON - 0,8116 RON 5378 În stoc
Without Lugs
Roșu
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
0,3424 RON - 0,8918 RON 6037 În stoc
11/16
Galben
15.5 mm
7.4 mm
Filete UNF
1
0,4771 RON - 1,2438 RON 200 În stoc
9/16
Galben
12.6 mm
7.4 mm
Filete UNF
1
0,3494 RON - 0,9117 RON 2950 În stoc
Without Lugs
Roșu
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
0,4406 RON - 1,1422 RON 4150 În stoc
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
Albastru
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
0,296 RON - 0,7701 RON Solicitați termenul de livrare aici
7/8 in x 14 UNF/JIC
Albastru
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
0,6876 RON - 1,7892 RON 985 În stoc
Without Lugs
Roșu
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,3901 RON - 1,0448 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 in x 14 UNF/JIC
Albastru
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
2,554 RON - 6,6559 RON Solicitați termenul de livrare aici
1-7/8
Galben
45.1 mm
11.7 mm
Filete UNF
1
0,3648 RON - 0,9461 RON 3000 În stoc
13/16
Galben
18.6 mm
7.4 mm
Filete UNF
1
0,3213 RON - 0,8359 RON 3500 În stoc
5/8
Galben
14.2 mm
7.4 mm
Filete UNF
1
0,769 RON - 1,9895 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.000 in
Galben
23.4 mm
7.4 mm
Filete UNF
1
0,9823 RON - 2,5622 RON Solicitați termenul de livrare aici
1-3/16
Galben
27.7 mm
8.6 mm
Filete UNF
1
0,2259 RON - 0,5868 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/2 in x 20 UNF/JIC
Albastru
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
0,5809 RON - 2,2902 RON 600 În stoc
3/8
Galben
8.2 mm
6.0 mm
Filete UNF
1
1,9505 RON - 4,5374 RON 27 În stoc
1-5/8
Galben
38.7 mm
11.7 mm
Filete UNF
1
0,4041 RON - 1,0549 RON Solicitați termenul de livrare aici
7/8
Galben
20.3 mm
7.4 mm
Filete UNF
1
0,5683 RON - 2,2186 RON 4850 În stoc
1/4
Galben
5.2 mm
5.6 mm
Filete UNF
1
  • din 3
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Albastru LDPE - PIR

10085189

Interval de preț
0,74 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
7300 În stoc
Caracteristici
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Culoare
    Albastru
Bușon cu fixare prin împingere 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR Roșu

10085233

Interval de preț
0,8116 RON - 0,3129 RON

Niveluri de stoc
5378 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensiune filet
    Without Lugs
  • Culoare
    Roșu
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 11/16" UNF Galben LDPE

10158791

Interval de preț
0,8918 RON - 0,3424 RON

Niveluri de stoc
6037 În stoc
Caracteristici
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensiune filet
    11/16
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 9/16" UNF Galben LDPE

10158876

Interval de preț
1,2438 RON - 0,4771 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensiune filet
    9/16
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușon cu fixare prin împingere 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE - PIR Roșu

10085240

Interval de preț
0,9117 RON - 0,3494 RON

Niveluri de stoc
2950 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Dimensiune filet
    Without Lugs
  • Culoare
    Roșu
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 1 1/16 in x 12 UNF/JIC 24.8 mm Albastru LDPE - PIR

10085219

Interval de preț
1,1422 RON - 0,4406 RON

Niveluri de stoc
4150 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/16 in x 12 UNF/JIC
  • Culoare
    Albastru
Bușon cu fixare prin împingere 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR Roșu

10085257

Interval de preț
1,7892 RON - 0,6876 RON

Niveluri de stoc
985 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    Without Lugs
  • Culoare
    Roșu
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 13/16" UNF Galben LDPE

10158807

Interval de preț
0,9461 RON - 0,3648 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensiune filet
    13/16
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 5/8" UNF Galben LDPE

10158845

Interval de preț
0,8359 RON - 0,3213 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensiune filet
    5/8
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 3/8" UNF Galben LDPE

10158821

Interval de preț
2,2902 RON - 0,5809 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/8
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 1-5/8" UNF Galben LDPE

10158753

Interval de preț
4,5374 RON - 1,9505 RON

Niveluri de stoc
27 În stoc
Caracteristici
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Dimensiune filet
    1-5/8
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben
Bușoane cu fixare cu siguranță UNF 1/4" UNF Galben LDPE

10158784

Interval de preț
2,2186 RON - 0,5683 RON

Niveluri de stoc
4850 În stoc
Caracteristici
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Dimensiune filet
    1/4
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Culoare
    Galben