Meniu Caută

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

În stoc

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
163 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare d2 Material H Clapetă Tip Cumpără
30,5644 RON - 30,5644 RON 50 În stoc
61.9 mm
Natural
75.0 mm
Silicon
34.9 mm
3
1,2181 RON - 1,2181 RON 500 În stoc
1.2 mm
Verde
5.5 mm
Silicon
38.1 mm
2
40,0088 RON - 40,0088 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.6 mm
Natural
56.0 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
6
11,1002 RON - 11,1002 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.3 mm
Negru
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
16,9101 RON - 16,9101 RON 150 În stoc
47.6 mm
Natural
56.0 mm
Silicon
25.4 mm
3
13,528 RON - 16,1242 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
Negru
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
21,8217 RON - 26,0036 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0 mm
Negru
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,4454 RON - 1,6979 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
Negru
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
8,3919 RON - 10,0197 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
Negru
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1656 RON - 0,1656 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
Negru
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
23,5337 RON - 29,0629 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.7 mm
Natural
39.0 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
21,499 RON - 21,499 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.2 mm
Albastru
36.5 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
30,8731 RON - 30,8731 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
Natural
50.0 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
69,4928 RON - 84,1856 RON Solicitați termenul de livrare aici
68.0 mm
Verde
82.0 mm
Silicon
38.1 mm
Fără clapetă
3
1,0595 RON - 1,0595 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Negru
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Fără clapetă
3
1,3457 RON - 1,3457 RON 3000 În stoc
3.2 mm
Negru
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Fără clapetă
3
1,6278 RON - 1,6278 RON 500 În stoc
6.5 mm
Portocaliu
11.5 mm
Silicon
25.0 mm
2
5,0379 RON - 5,0379 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
Albastru deschis
23.5 mm
Silicon
19.5 mm
2
1,1268 RON - 1,3767 RON 300 În stoc
6.4 mm
Roșu
11.1 mm
Silicon
25.1 mm
Fără clapetă
3
1,7261 RON - 2,091 RON 100 În stoc
11.1 mm
Mov
15.9 mm
Silicon
22.2 mm
2
  • din 9
Bușon de mascare conicizat 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicon Natural

10249192

Interval de preț
30,5644 RON - 30,5644 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicon Verde

10288597

Interval de preț
1,2181 RON - 1,2181 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249154

Interval de preț
16,9101 RON - 16,9101 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Negru

10241455

Interval de preț
1,3457 RON - 1,3457 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Material
    TPR
Bușon de mascare conicizat 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicon Portocaliu

10293263

Interval de preț
1,6278 RON - 1,6278 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicon Roșu

10192191

Interval de preț
1,3767 RON - 1,1268 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicon Mov

10293270

Interval de preț
2,091 RON - 1,7261 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric