Meniu Caută

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

În stoc

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
163 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare d2 Material H Clapetă Tip Cumpără
4,5327 RON - 5,4869 RON 100 În stoc
18.3 mm
Albastru deschis
23.8 mm
Silicon
25.4 mm
2
1,1184 RON - 1,1184 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.2 mm
Galben
9.2 mm
Silicon
12.8 mm
2
5,5852 RON - 5,5852 RON 150 În stoc
19.2 mm
Albastru
24.0 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
2
1,2166 RON - 1,2166 RON 2446 În stoc
4.0 mm
Roșu
8.0 mm
Silicon
19.0 mm
Fără clapetă
3
12,7141 RON - 15,6611 RON 47 În stoc
24.0 mm
Roz
27.9 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
14,1034 RON - 14,1034 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
Verde
27.0 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
11,2547 RON - 13,5701 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
Negru
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,5501 RON - 0,5501 RON 100 În stoc
0.8 mm
Natural
2.5 mm
Silicon
52.8 mm
0,2175 RON - 0,2624 RON 1800 În stoc
3.2 mm
Negru
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,456 RON - 0,5585 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,9121 RON - 1,1086 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.7 mm
Negru
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
1,9927 RON - 2,3997 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
Natural
17.5 mm
Silicon
25.4 mm
2
2,2874 RON - 2,7364 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
Negru
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,3679 RON - 4,0134 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.3 mm
Negru
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,0889 RON - 1,0889 RON 2900 În stoc
4.8 mm
Negru
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
10,3846 RON - 12,279 RON 100 În stoc
37.3 mm
Natural
44.5 mm
Silicon
25.4 mm
3
0,1739 RON - 0,1739 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Negru
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,2202 RON - 0,2694 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Negru
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
9,4444 RON - 9,4444 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.2 mm
Natural
36.5 mm
Silicon
25.4 mm
3
1,6699 RON - 2,0207 RON 6900 În stoc
7.9 mm
Natural
14.3 mm
Silicon
25.4 mm
2
  • din 9
Bușon de mascare conicizat 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicon Albastru deschis

10293317

Interval de preț
5,4869 RON - 4,5327 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicon Albastru

10293232

Interval de preț
5,5852 RON - 5,5852 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silicon Roșu

10192184

Interval de preț
1,2166 RON - 1,2166 RON

Niveluri de stoc
2446 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicon Roz

10192221

Interval de preț
15,6611 RON - 12,7141 RON

Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 0.8 mm 2.5 mm Silicon Natural

10287590

Interval de preț
0,5501 RON - 0,5501 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușon de mascare conicizat 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Negru

10249291

Interval de preț
0,2624 RON - 0,2175 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Negru

10249321

Interval de preț
1,0889 RON - 1,0889 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249116

Interval de preț
12,279 RON - 10,3846 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249024

Interval de preț
2,0207 RON - 1,6699 RON

Niveluri de stoc
6900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP