Meniu Caută

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

În stoc

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
163 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare d2 Material H Clapetă Tip Cumpără
142,55 RON - 169,4799 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.9 mm
Negru
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
11,2547 RON - 13,5701 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
Negru
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,456 RON - 0,5585 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,9121 RON - 1,1086 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.7 mm
Negru
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
0,5501 RON - 0,5501 RON 100 În stoc
0.8 mm
Natural
2.5 mm
Silicon
52.8 mm
45,4678 RON - 52,3019 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.6 mm
Natural
101.6 mm
Silicon
38.1 mm
3
0,1796 RON - 0,1796 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,2175 RON - 0,2624 RON 1800 În stoc
3.2 mm
Negru
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
1,9927 RON - 2,3997 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
Natural
17.5 mm
Silicon
25.4 mm
2
1,4313 RON - 1,4313 RON 2900 În stoc
8.7 mm
Natural
11.1 mm
Silicon
17.5 mm
2
1,0819 RON - 1,0819 RON 24000 În stoc
3.2 mm
Natural
6.4 mm
Silicon
25.4 mm
2
19,394 RON - 19,394 RON 100 În stoc
50.0 mm
Natural
62.7 mm
Silicon
25.4 mm
3
39,7308 RON - 39,7308 RON 4 În stoc
76.2 mm
Natural
88.9 mm
Silicon
38.1 mm
3
1,4454 RON - 1,7541 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
Negru
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
2,3294 RON - 2,3294 RON 800 În stoc
12.7 mm
Natural
16.7 mm
Silicon
25.4 mm
2
0,9585 RON - 0,9585 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Natural
6.4 mm
Silicon
19.1 mm
2
5,4589 RON - 6,5535 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
Natural
27.0 mm
Silicon
25.4 mm
3
40,0088 RON - 40,0088 RON Solicitați termenul de livrare aici
47.6 mm
Natural
56.0 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
6
2,2874 RON - 2,7364 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
Negru
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,3679 RON - 4,0134 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.3 mm
Negru
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • din 9
Bușon de mascare conicizat 0.8 mm 2.5 mm Silicon Natural

10287590

Interval de preț
0,5501 RON - 0,5501 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușon de mascare conicizat 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Negru

10249291

Interval de preț
0,2624 RON - 0,2175 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicon Natural

10249000

Interval de preț
1,4313 RON - 1,4313 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicon Natural

10248966

Interval de preț
1,0819 RON - 1,0819 RON

Niveluri de stoc
24000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249161

Interval de preț
19,394 RON - 19,394 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicon Natural

10249208

Interval de preț
39,7308 RON - 39,7308 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicon Natural

10242421

Interval de preț
2,3294 RON - 2,3294 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric