Meniu Caută

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

În stoc

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
163 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare d2 Material H Clapetă Tip Cumpără
5,4589 RON - 6,5535 RON 235 În stoc
23.0 mm
Natural
27.0 mm
Silicon
25.4 mm
3
4,5747 RON - 5,5291 RON 200 În stoc
18.3 mm
Natural
23.8 mm
Silicon
25.4 mm
3
0,9585 RON - 0,9585 RON 5000 În stoc
3.2 mm
Natural
6.4 mm
Silicon
19.1 mm
2
1,6699 RON - 2,0207 RON 7100 În stoc
7.9 mm
Natural
14.3 mm
Silicon
25.4 mm
2
4,1117 RON - 4,1117 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Natural
20.3 mm
Silicon
15.9 mm
3
2,3294 RON - 2,3294 RON 200 În stoc
12.7 mm
Natural
16.7 mm
Silicon
25.4 mm
2
1,1212 RON - 1,1212 RON 3400 În stoc
6.4 mm
Natural
9.5 mm
Silicon
12.7 mm
2
1,7401 RON - 2,091 RON 3300 În stoc
10.3 mm
Natural
15.1 mm
Silicon
25.4 mm
2
0,7395 RON - 0,7395 RON 12000 În stoc
1.6 mm
Natural
4.8 mm
Silicon
15.9 mm
2
1,7401 RON - 2,119 RON 1700 În stoc
11.1 mm
Natural
15.9 mm
Silicon
22.2 mm
2
5,094 RON - 5,094 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
Natural
23.5 mm
Silicon
19.1 mm
3
32,487 RON - 32,487 RON 5 În stoc
45.0 mm
Natural
53.0 mm
Silicon
25.0 mm
3
0,5921 RON - 0,5921 RON 3000 În stoc
1.6 mm
Natural
3.2 mm
Silicon
15.9 mm
2
2,3435 RON - 2,7926 RON 2200 În stoc
15.9 mm
Natural
19.8 mm
Silicon
25.4 mm
2
11,6616 RON - 11,6616 RON 50 În stoc
35.7 mm
Natural
42.9 mm
Silicon
25.4 mm
3
0,4841 RON - 0,4841 RON 150 În stoc
0.8 mm
Negru
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
242,6494 RON - 295,5969 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.9 mm
Natural
127.0 mm
Silicon
50.8 mm
Fără clapetă
6
21,8217 RON - 26,0036 RON 10 În stoc
54.0 mm
Negru
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
77,8285 RON - 92,5494 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.6 mm
Negru
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
9,4162 RON - 11,3528 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
Negru
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
  • din 9
Bușon de mascare conicizat 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10374436

Interval de preț
6,5535 RON - 5,4589 RON

Niveluri de stoc
235 În stoc
Caracteristici
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicon Natural

10374399

Interval de preț
5,5291 RON - 4,5747 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicon Natural

10242384

Interval de preț
0,9585 RON - 0,9585 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249024

Interval de preț
2,0207 RON - 1,6699 RON

Niveluri de stoc
7100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicon Natural

10242421

Interval de preț
2,3294 RON - 2,3294 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicon Natural

10248980

Interval de preț
1,1212 RON - 1,1212 RON

Niveluri de stoc
3400 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicon Natural

10242414

Interval de preț
2,091 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
3300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicon Natural

10242377

Interval de preț
0,7395 RON - 0,7395 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicon Natural

10249031

Interval de preț
2,119 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicon Natural

10186107

Interval de preț
32,487 RON - 32,487 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușon de mascare conicizat 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicon Natural

10242360

Interval de preț
0,5921 RON - 0,5921 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicon Natural

10242438

Interval de preț
2,7926 RON - 2,3435 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249109

Interval de preț
11,6616 RON - 11,6616 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 0.8 mm 2.5 mm EPDM Negru

10287620

Interval de preț
0,4841 RON - 0,4841 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Bușon de mascare conicizat 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Negru

10249604

Interval de preț
26,0036 RON - 21,8217 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    Metric