Meniu Caută

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

În stoc

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
163 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare d2 Material H Clapetă Tip Cumpără
24,9933 RON - 24,9933 RON 14 În stoc
36.0 mm
Natural
43.0 mm
Silicon
25.0 mm
3
4,5747 RON - 5,5291 RON 300 În stoc
18.3 mm
Natural
23.8 mm
Silicon
25.4 mm
3
5,8658 RON - 7,0166 RON 95 În stoc
26.2 mm
Negru
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,3679 RON - 4,0134 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.3 mm
Negru
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1796 RON - 0,1796 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
11,1002 RON - 11,1002 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.3 mm
Negru
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
13,528 RON - 16,1242 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.3 mm
Negru
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
21,8217 RON - 26,0036 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0 mm
Negru
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
77,8285 RON - 92,5494 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.6 mm
Negru
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
9,4162 RON - 11,3528 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
Negru
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,4645 RON - 0,4645 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
2.1 mm
Silicon
49.0 mm
2,3294 RON - 2,3294 RON 800 În stoc
12.7 mm
Natural
16.7 mm
Silicon
25.4 mm
2
1,6278 RON - 1,6278 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Natural
11.1 mm
Silicon
25.4 mm
2
0,9585 RON - 0,9585 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Natural
6.4 mm
Silicon
19.1 mm
2
5,4589 RON - 6,5535 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
Natural
27.0 mm
Silicon
25.4 mm
3
0,5711 RON - 0,5711 RON 1000 În stoc
0.5 mm
Natural
2.0 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
0,6848 RON - 0,842 RON 75 În stoc
8.0 mm
Natural
14.3 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
0,6006 RON - 0,7297 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Negru
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
1,3162 RON - 1,5998 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Negru
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
27,6736 RON - 27,6736 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
Natural
46.0 mm
Silicon
25.0 mm
3
  • din 9
Bușon de mascare conicizat 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silicon Natural

10186084

Interval de preț
24,9933 RON - 24,9933 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicon Natural

10374399

Interval de preț
5,5291 RON - 4,5747 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Negru

10249499

Interval de preț
7,0166 RON - 5,8658 RON

Niveluri de stoc
95 În stoc
Caracteristici
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicon Natural

10242421

Interval de preț
2,3294 RON - 2,3294 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10192160

Interval de preț
0,5711 RON - 0,5711 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicon Natural

10335352

Interval de preț
0,842 RON - 0,6848 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Material
    Silicon