Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0819 RON - 1,0819 RON | 24000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 19,394 RON - 19,394 RON | 100 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,0889 RON - 1,0889 RON | 2900 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,0379 RON - 5,0379 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
Albastru deschis
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicon
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 1,0595 RON - 1,0595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 23,5337 RON - 29,0629 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.248 in
31.7 mm
|
Natural
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 69,4928 RON - 84,1856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.677 in
68.0 mm
|
Verde
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,3457 RON - 1,3457 RON | 3000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,6278 RON - 1,6278 RON | 500 În stoc |
0.256 in
6.5 mm
|
Portocaliu
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,1184 RON - 1,1184 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.244 in
6.2 mm
|
Galben
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silicon
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 1,2166 RON - 1,2166 RON | 2446 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Roșu
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicon
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 14,1034 RON - 14,1034 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
Verde
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 21,499 RON - 21,499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.189 in
30.2 mm
|
Albastru
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 30,8731 RON - 30,8731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 12,7141 RON - 15,6611 RON | 47 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Roz
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,7822 RON - 2,1471 RON | 3500 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
Negru
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,1471 RON - 2,1471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Negru
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 4,4766 RON - 5,4028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
Negru
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,5498 RON - 9,0093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.189 in
30.2 mm
|
Negru
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 13,1211 RON - 13,1211 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.469 in
37.3 mm
|
Negru
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina