Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,9897 RON - 52,9897 RON | 68 În stoc |
2.28 in
57.9 mm
|
Natural
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
6
|
||
| 11,2547 RON - 13,5701 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,5501 RON - 0,5501 RON | 100 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicon
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 1,4735 RON - 1,7822 RON | 300 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
Negru
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,4454 RON - 1,6979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
Negru
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| 1,9927 RON - 2,3997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
Natural
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 8,3919 RON - 10,0197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
Negru
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 13,8648 RON - 13,8648 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.5 in
38.1 mm
|
Negru
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10,3846 RON - 12,279 RON | 100 În stoc |
1.469 in
37.3 mm
|
Natural
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 40,0088 RON - 40,0088 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.874 in
47.6 mm
|
Natural
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
6
|
||
| 15,1278 RON - 18,0327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.752 in
44.5 mm
|
Negru
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 29,8488 RON - 29,8488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.28 in
57.9 mm
|
Negru
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 142,55 RON - 169,4799 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
Negru
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 10,2162 RON - 12,1949 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.406 in
35.7 mm
|
Negru
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,769 RON - 0,9275 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 9,4444 RON - 9,4444 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.189 in
30.2 mm
|
Natural
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 5,094 RON - 5,094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
||
| 1,1241 RON - 1,1241 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Galben
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 1,7401 RON - 2,119 RON | 1500 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 2,3435 RON - 2,7926 RON | 1400 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina