Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6278 RON - 1,6278 RON | 500 În stoc |
0.256 in
6.5 mm
|
Portocaliu
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,957 RON - 0,957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Roz
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 1,1184 RON - 1,1184 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.244 in
6.2 mm
|
Galben
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silicon
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 1,1268 RON - 1,3767 RON | 300 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Roșu
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicon
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 12,7141 RON - 15,6611 RON | 47 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Roz
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 23,5337 RON - 29,0629 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.248 in
31.7 mm
|
Natural
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 69,4928 RON - 84,1856 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.677 in
68.0 mm
|
Verde
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,7401 RON - 2,091 RON | 3200 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
Natural
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 4,9677 RON - 5,9921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.78 in
19.8 mm
|
Natural
|
1 in
25.4 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 7,0166 RON - 8,3919 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
Natural
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,7395 RON - 0,7395 RON | 12000 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 9,2619 RON - 10,9881 RON | 200 În stoc |
1.311 in
33.3 mm
|
Natural
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,1117 RON - 4,1117 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 12,0405 RON - 14,2999 RON | 100 În stoc |
1.626 in
41.3 mm
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,4841 RON - 0,4841 RON | 150 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
Negru
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 242,6494 RON - 295,5969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
Natural
|
5 in
127.0 mm
|
Silicon
|
2 in
50.8 mm
|
Fără clapetă
|
6
|
||
| 0,797 RON - 0,797 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Albastru
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,5921 RON - 0,5921 RON | 2000 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 1,2812 RON - 1,5576 RON | 2500 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicon
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 2,3435 RON - 2,7926 RON | 1400 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina