Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4645 RON - 0,4645 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silicon
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 0,5893 RON - 0,5893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 1,3162 RON - 1,5998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Negru
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 1,8384 RON - 2,2173 RON | 850 În stoc |
0.5 in
12.7 mm
|
Negru
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,8102 RON - 2,1471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.626 in
15.9 mm
|
Negru
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,442 RON - 0,442 RON | 1000 În stoc |
0.016 in
0.4 mm
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 1,0819 RON - 1,0819 RON | 24000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 2,0488 RON - 2,0488 RON | 12100 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
||
| 2,0488 RON - 2,4557 RON | 800 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 8,5182 RON - 10,2021 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
Natural
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 6,8342 RON - 6,8342 RON | 400 În stoc |
0.937 in
23.8 mm
|
Natural
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,2313 RON - 2,6663 RON | 8200 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 17,4013 RON - 17,4013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.031 in
26.2 mm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 23,9828 RON - 23,9828 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.299 in
33.0 mm
|
Albastru
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 0,7704 RON - 1,6318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
Negru
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Fără clapetă
|
4
|
||
| 1,1633 RON - 1,4173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.335 in
8.5 mm
|
Portocaliu
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silicon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 1,0749 RON - 1,3219 RON | 400 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Galben
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,8392 RON - 1,0258 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.343 in
8.7 mm
|
Negru
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 1,2139 RON - 1,4735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.311 in
7.9 mm
|
Negru
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,2276 RON - 3,2276 RON | 500 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
Negru
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina