Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,5016 RON - 23,5016 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.625 in
41.28 mm
|
Natural
|
1.969 in
50.01 mm
|
Silicon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Cu clapetă
|
1
|
||
| 9,1428 RON - 9,1428 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.01 mm
|
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Cu clapetă
|
1
|
||
| 14,9686 RON - 16,6318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.187 in
30.15 mm
|
Natural
|
1.437 in
36.50 mm
|
Silicon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Cu clapetă
|
1
|
||
| 41,4633 RON - 41,4633 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.875 in
47.63 mm
|
Natural
|
2.203 in
55.96 mm
|
Silicon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Cu clapetă
|
1
|
||
| 12,2618 RON - 12,2618 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.031 in
26.19 mm
|
Natural
|
1.25 in
31.75 mm
|
Silicon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Cu clapetă
|
1
|
||
| 6,6236 RON - 7,9287 RON | 100 În stoc |
1.031 in
26.2 mm
|
Natural
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,2181 RON - 1,2181 RON | 500 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
Verde
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,442 RON - 0,442 RON | 1000 În stoc |
0.016 in
0.4 mm
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 9,4162 RON - 11,3528 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
Negru
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,0819 RON - 1,0819 RON | 19000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,4645 RON - 0,4645 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silicon
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 0,5893 RON - 0,5893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 32,487 RON - 32,487 RON | 5 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 11,2547 RON - 13,5701 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,4454 RON - 1,7541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
Negru
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 0,4841 RON - 0,4841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
Negru
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 0,536 RON - 0,536 RON | 2000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 1,3289 RON - 1,3289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 19,394 RON - 19,394 RON | 100 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 39,7308 RON - 39,7308 RON | 24 În stoc |
3 in
76.2 mm
|
Natural
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina