Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6278 RON - 1,6278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,2194 RON - 1,2194 RON | 6000 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
Natural
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 6,8342 RON - 6,8342 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.937 in
23.8 mm
|
Natural
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,442 RON - 0,442 RON | 1000 În stoc |
0.016 in
0.4 mm
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 2,0488 RON - 2,0488 RON | 14300 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
||
| 2,0488 RON - 2,4557 RON | 800 În stoc |
0.563 in
14.3 mm
|
Natural
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 1,4313 RON - 1,4313 RON | 2900 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 2,2874 RON - 2,7364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.563 in
14.3 mm
|
Negru
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 11,6616 RON - 11,6616 RON | 250 În stoc |
1.406 in
35.7 mm
|
Natural
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 15,4085 RON - 15,4085 RON | 50 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
Natural
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,2175 RON - 0,2624 RON | 1800 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,456 RON - 0,5585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,9121 RON - 1,1086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.343 in
8.7 mm
|
Negru
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
| 1,4454 RON - 1,7541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
Negru
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 9,4444 RON - 9,4444 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.189 in
30.2 mm
|
Natural
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 10,3846 RON - 12,279 RON | 100 În stoc |
1.469 in
37.3 mm
|
Natural
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,5711 RON - 0,5711 RON | 1000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 0,6848 RON - 0,842 RON | 75 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 0,3929 RON - 0,3929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 160,4565 RON - 196,3957 RON | 3 În stoc |
3.252 in
82.6 mm
|
Natural
|
4 in
101.6 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fără clapetă
|
6