Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160,4565 RON - 196,3957 RON | 3 În stoc |
3.252 in
82.6 mm
|
Natural
|
4 in
101.6 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fără clapetă
|
6
|
||
| 0,5501 RON - 0,5501 RON | 100 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicon
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 52,9897 RON - 52,9897 RON | 68 În stoc |
2.28 in
57.9 mm
|
Natural
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
6
|
||
| 1,6278 RON - 1,6278 RON | 500 În stoc |
0.256 in
6.5 mm
|
Portocaliu
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,1184 RON - 1,1184 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.244 in
6.2 mm
|
Galben
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silicon
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,7381 RON - 0,7381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Albastru
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 62,7007 RON - 74,5869 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
Negru
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 7,8586 RON - 9,4304 RON | 550 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
Negru
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,6848 RON - 0,842 RON | 75 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 17,4013 RON - 17,4013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.031 in
26.2 mm
|
Verde
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,0342 RON - 1,2727 RON | 100 În stoc |
0.256 in
6.5 mm
|
Galben
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicon
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 23,9828 RON - 23,9828 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.299 in
33.0 mm
|
Albastru
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 0,5893 RON - 0,5893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,1656 RON - 0,1656 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,1936 RON - 0,2343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,4995 RON - 0,4995 RON | 6000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 5,8658 RON - 7,0166 RON | 95 În stoc |
1.031 in
26.2 mm
|
Negru
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,8392 RON - 1,0258 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.343 in
8.7 mm
|
Negru
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 1,7401 RON - 2,119 RON | 1500 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 8,5182 RON - 10,2021 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
Natural
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3