Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4841 RON - 0,4841 RON | 150 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
Negru
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 242,6494 RON - 295,5969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
Natural
|
5 in
127.0 mm
|
Silicon
|
2 in
50.8 mm
|
Fără clapetă
|
6
|
||
| 11,2547 RON - 13,5701 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,5501 RON - 0,5501 RON | 100 În stoc |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicon
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 1,9365 RON - 2,3154 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Mov
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 40,0088 RON - 40,0088 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.874 in
47.6 mm
|
Natural
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
6
|
||
| 52,9897 RON - 52,9897 RON | 68 În stoc |
2.28 in
57.9 mm
|
Natural
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
6
|
||
| 7,8586 RON - 9,4304 RON | 550 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
Negru
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 47,5728 RON - 47,5728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.437 in
61.9 mm
|
Negru
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 6,2728 RON - 7,5779 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
Negru
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 7,5498 RON - 9,0093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.189 in
30.2 mm
|
Negru
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 13,1211 RON - 13,1211 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.469 in
37.3 mm
|
Negru
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 17,1487 RON - 20,4605 RON | 100 În stoc |
1.874 in
47.6 mm
|
Negru
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 13,6964 RON - 16,3066 RON | 314 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Negru
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,3382 RON - 0,3382 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.024 in
0.6 mm
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 1,0342 RON - 1,2727 RON | 100 În stoc |
0.256 in
6.5 mm
|
Galben
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicon
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 47,7693 RON - 47,7693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.126 in
54.0 mm
|
Natural
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 72,4537 RON - 72,4537 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.437 in
61.9 mm
|
Natural
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicon
|
1.374 in
34.9 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 14,9686 RON - 16,6318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.187 in
30.15 mm
|
Natural
|
1.437 in
36.50 mm
|
Silicon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Cu clapetă
|
1
|
||
| 23,5016 RON - 23,5016 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.625 in
41.28 mm
|
Natural
|
1.969 in
50.01 mm
|
Silicon
|
1.75 in
44.45 mm
|
Cu clapetă
|
1