Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1212 RON - 1,1212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicon
|
1.252 in
31.8 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,1633 RON - 1,4173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.335 in
8.5 mm
|
Portocaliu
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silicon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 1,0749 RON - 1,3219 RON | 900 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Galben
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,2181 RON - 1,2181 RON | 500 În stoc |
0.047 in
1.2 mm
|
Verde
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,7381 RON - 0,7381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Albastru
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 94,0358 RON - 94,0358 RON | 8 În stoc |
3 in
76.2 mm
|
Natural
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fără clapetă
|
6
|
||
| 24,9933 RON - 24,9933 RON | 14 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
Natural
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 4,5747 RON - 5,5291 RON | 300 În stoc |
0.72 in
18.3 mm
|
Natural
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 18,0889 RON - 22,2988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
Natural
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5921 RON - 0,5921 RON | 2000 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 1,2812 RON - 1,5576 RON | 2500 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicon
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 2,3435 RON - 2,7926 RON | 1400 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 6,6236 RON - 7,9287 RON | 100 În stoc |
1.031 in
26.2 mm
|
Natural
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,536 RON - 0,536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,5893 RON - 0,5893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,9585 RON - 0,9585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 2,3294 RON - 2,3294 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.5 in
12.7 mm
|
Natural
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 5,4589 RON - 6,5535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
Natural
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,7984 RON - 0,7984 RON | 814 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 1,1212 RON - 1,1212 RON | 3100 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2