Meniu Caută

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

În stoc

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
163 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare d2 Material H Clapetă Tip Cumpără
21,7656 RON - 26,7053 RON 20 În stoc
37.3 mm
Roșu
44.5 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
1,1268 RON - 1,3767 RON 300 În stoc
6.4 mm
Roșu
11.1 mm
Silicon
25.1 mm
Fără clapetă
3
1,9927 RON - 2,3997 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
Natural
17.5 mm
Silicon
25.4 mm
2
8,5182 RON - 10,2021 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.8 mm
Natural
38.9 mm
Silicon
25.4 mm
3
12,7983 RON - 12,7983 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
46.0 mm
Silicon
25.4 mm
3
5,094 RON - 5,094 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
Natural
23.5 mm
Silicon
19.1 mm
3
19,394 RON - 19,394 RON 100 În stoc
50.0 mm
Natural
62.7 mm
Silicon
25.4 mm
3
30,5644 RON - 30,5644 RON 50 În stoc
61.9 mm
Natural
75.0 mm
Silicon
34.9 mm
3
39,7308 RON - 39,7308 RON 4 În stoc
76.2 mm
Natural
88.9 mm
Silicon
38.1 mm
3
1,0889 RON - 1,0889 RON 2900 În stoc
4.8 mm
Negru
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,8384 RON - 2,2173 RON 1150 În stoc
12.7 mm
Negru
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
21,8217 RON - 26,0036 RON Solicitați termenul de livrare aici
54.0 mm
Negru
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
17,4013 RON - 17,4013 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.2 mm
Verde
32.0 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
23,9828 RON - 23,9828 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
Albastru
41.0 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
0,7704 RON - 1,6318 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
Negru
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Fără clapetă
4
1,0805 RON - 1,0805 RON 500 În stoc
3.2 mm
Roz
6.4 mm
Silicon
25.4 mm
2
5,5852 RON - 5,5852 RON 150 În stoc
19.2 mm
Albastru
24.0 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
2
37,5389 RON - 45,7064 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Natural
62.7 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
6
0,957 RON - 0,957 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Roz
6.4 mm
Silicon
19.1 mm
2
3,3118 RON - 4,0555 RON 100 În stoc
15.5 mm
Verde deschis
20.0 mm
Silicon
16.0 mm
2
  • din 9
Bușon de mascare conicizat 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicon Roșu

10192559

Interval de preț
26,7053 RON - 21,7656 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicon Roșu

10192191

Interval de preț
1,3767 RON - 1,1268 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249161

Interval de preț
19,394 RON - 19,394 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicon Natural

10249192

Interval de preț
30,5644 RON - 30,5644 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicon Natural

10249208

Interval de preț
39,7308 RON - 39,7308 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Negru

10249321

Interval de preț
1,0889 RON - 1,0889 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Negru

10249420

Interval de preț
2,2173 RON - 1,8384 RON

Niveluri de stoc
1150 În stoc
Caracteristici
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicon Roz

10288610

Interval de preț
1,0805 RON - 1,0805 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicon Albastru

10293232

Interval de preț
5,5852 RON - 5,5852 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicon Verde deschis

10293294

Interval de preț
4,0555 RON - 3,3118 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric