Meniu Caută

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

În stoc

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
163 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare d2 Material H Clapetă Tip Cumpără
0,536 RON - 0,536 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
Natural
2.0 mm
Silicon
19.1 mm
2
2,0488 RON - 2,0488 RON 14300 În stoc
7.9 mm
Natural
14.3 mm
Silicon
28.6 mm
2
1,3289 RON - 1,3289 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
8.7 mm
Silicon
25.4 mm
2
1,2784 RON - 1,2784 RON 1900 În stoc
6.4 mm
Natural
9.5 mm
Silicon
19.1 mm
2
2,0488 RON - 2,4557 RON 800 În stoc
14.3 mm
Natural
19.1 mm
Silicon
14.3 mm
3
9,4444 RON - 9,4444 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.2 mm
Natural
36.5 mm
Silicon
25.4 mm
3
30,5644 RON - 30,5644 RON 50 În stoc
61.9 mm
Natural
75.0 mm
Silicon
34.9 mm
3
4,5747 RON - 5,5291 RON 300 În stoc
18.3 mm
Natural
23.8 mm
Silicon
25.4 mm
3
0,9585 RON - 0,9585 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Natural
6.4 mm
Silicon
19.1 mm
2
0,7984 RON - 0,7984 RON 814 În stoc
1.6 mm
Natural
4.8 mm
Silicon
19.1 mm
2
1,1212 RON - 1,1212 RON 3100 În stoc
6.4 mm
Natural
9.5 mm
Silicon
12.7 mm
2
1,6699 RON - 2,0207 RON 6900 În stoc
7.9 mm
Natural
14.3 mm
Silicon
25.4 mm
2
7,0166 RON - 8,3919 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0 mm
Natural
33.4 mm
Silicon
25.4 mm
3
4,9677 RON - 5,9921 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.8 mm
Natural
25.4 mm
Silicon
25.4 mm
3
1,1268 RON - 1,1268 RON 8300 În stoc
4.8 mm
Natural
8.7 mm
Silicon
15.9 mm
2
1,7401 RON - 2,091 RON 3200 În stoc
10.3 mm
Natural
15.1 mm
Silicon
25.4 mm
2
24,9933 RON - 24,9933 RON 14 În stoc
36.0 mm
Natural
43.0 mm
Silicon
25.0 mm
3
1,2139 RON - 1,4735 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.9 mm
Negru
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,7822 RON - 2,1471 RON 600 În stoc
11.1 mm
Negru
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,1471 RON - 2,1471 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Negru
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
  • din 9
Bușon de mascare conicizat 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silicon Natural

10249017

Interval de preț
2,0488 RON - 2,0488 RON

Niveluri de stoc
14300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicon Natural

10248997

Interval de preț
1,2784 RON - 1,2784 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silicon Natural

10249048

Interval de preț
2,4557 RON - 2,0488 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicon Natural

10249192

Interval de preț
30,5644 RON - 30,5644 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicon Natural

10374399

Interval de preț
5,5291 RON - 4,5747 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicon Natural

10248942

Interval de preț
0,7984 RON - 0,7984 RON

Niveluri de stoc
814 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicon Natural

10248980

Interval de preț
1,1212 RON - 1,1212 RON

Niveluri de stoc
3100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249024

Interval de preț
2,0207 RON - 1,6699 RON

Niveluri de stoc
6900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicon Natural

10242391

Interval de preț
1,1268 RON - 1,1268 RON

Niveluri de stoc
8300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicon Natural

10242414

Interval de preț
2,091 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silicon Natural

10186084

Interval de preț
24,9933 RON - 24,9933 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Negru

10377543

Interval de preț
2,1471 RON - 1,7822 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric