Meniu Caută

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

În stoc

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Aplicații intense
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
163 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare d2 Material H Clapetă Tip Cumpără
139,0732 RON - 165,3462 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.9 mm
Negru
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
6,4621 RON - 7,7353 RON 200 În stoc
26.2 mm
Natural
31.8 mm
Silicon
25.4 mm
3
7,352 RON - 7,352 RON 300 În stoc
27.0 mm
Negru
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
44,3588 RON - 51,0263 RON 20 În stoc
82.6 mm
Natural
101.6 mm
Silicon
38.1 mm
3
1,0556 RON - 1,0556 RON 21000 În stoc
3.2 mm
Natural
6.4 mm
Silicon
25.4 mm
2
9,967 RON - 11,8974 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.7 mm
Negru
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,2864 RON - 2,7245 RON 2100 În stoc
15.9 mm
Natural
19.8 mm
Silicon
25.4 mm
2
14,7588 RON - 17,5929 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.5 mm
Negru
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
31,6946 RON - 31,6946 RON 5 În stoc
45.0 mm
Natural
53.0 mm
Silicon
25.0 mm
3
4,4222 RON - 4,4222 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.8 mm
Negru
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
19,7698 RON - 19,7698 RON 50 În stoc
54.0 mm
Natural
63.5 mm
Silicon
25.4 mm
3
6,6675 RON - 6,6675 RON 400 În stoc
23.8 mm
Natural
27.9 mm
Silicon
25.4 mm
3
0,5777 RON - 0,5777 RON 3000 În stoc
1.6 mm
Natural
3.2 mm
Silicon
15.9 mm
2
0,4312 RON - 0,4312 RON 1000 În stoc
0.4 mm
Natural
1.6 mm
Silicon
15.9 mm
2
1,25 RON - 1,5197 RON 2000 În stoc
8.7 mm
Natural
11.9 mm
Silicon
20.7 mm
2
0,1752 RON - 0,1752 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
1,9441 RON - 2,3412 RON 300 În stoc
11.1 mm
Natural
17.5 mm
Silicon
25.4 mm
2
0,5229 RON - 0,5229 RON 2000 În stoc
0.5 mm
Natural
2.0 mm
Silicon
19.1 mm
2
0,4723 RON - 0,4723 RON 150 În stoc
0.8 mm
Negru
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
1,7387 RON - 2,0947 RON 5700 În stoc
11.1 mm
Negru
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • din 9
Bușon de mascare conicizat 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicon Natural

10242469

Interval de preț
7,7353 RON - 6,4621 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Negru

10377581

Interval de preț
7,352 RON - 7,352 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    BSP
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicon Natural

10249215

Interval de preț
51,0263 RON - 44,3588 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușon de mascare conicizat 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicon Natural

10248966

Interval de preț
1,0556 RON - 1,0556 RON

Niveluri de stoc
21000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicon Natural

10242438

Interval de preț
2,7245 RON - 2,2864 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicon Natural

10186107

Interval de preț
31,6946 RON - 31,6946 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușon de mascare conicizat 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicon Natural

10249178

Interval de preț
19,7698 RON - 19,7698 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicon Natural

10242452

Interval de preț
6,6675 RON - 6,6675 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicon Natural

10242360

Interval de preț
0,5777 RON - 0,5777 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silicon Natural

10248928

Interval de preț
0,4312 RON - 0,4312 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Bușon de mascare conicizat 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicon Natural

10242407

Interval de preț
1,5197 RON - 1,25 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silicon Natural

10377536

Interval de preț
2,3412 RON - 1,9441 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicon Natural

10248935

Interval de preț
0,5229 RON - 0,5229 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 0.8 mm 2.5 mm EPDM Negru

10287620

Interval de preț
0,4723 RON - 0,4723 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Bușon de mascare conicizat 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Negru

10377543

Interval de preț
2,0947 RON - 1,7387 RON

Niveluri de stoc
5700 În stoc
Caracteristici
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric