Meniu Caută

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

În stoc

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
163 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare d2 Material H Clapetă Tip Cumpără
1,7822 RON - 2,1471 RON 3500 În stoc
11.1 mm
Negru
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,1471 RON - 2,1471 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Negru
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
24,067 RON - 24,067 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Negru
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
242,6494 RON - 295,5969 RON Solicitați termenul de livrare aici
88.9 mm
Natural
127.0 mm
Silicon
50.8 mm
Fără clapetă
6
77,8285 RON - 92,5494 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.6 mm
Negru
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
3,2276 RON - 3,2276 RON 500 În stoc
19.1 mm
Negru
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,1936 RON - 0,2343 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
9,4162 RON - 11,3528 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.0 mm
Negru
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,4995 RON - 0,4995 RON 6000 În stoc
4.8 mm
Negru
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
4,7853 RON - 5,7395 RON 70 În stoc
23.8 mm
Negru
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4645 RON - 0,4645 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
Natural
2.1 mm
Silicon
49.0 mm
7,8586 RON - 9,4304 RON 550 În stoc
36.0 mm
Negru
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
13,1211 RON - 13,1211 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.3 mm
Negru
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,797 RON - 0,797 RON 500 În stoc
1.6 mm
Albastru
4.8 mm
Silicon
19.1 mm
2
3,3118 RON - 4,0555 RON 100 În stoc
15.5 mm
Verde deschis
20.0 mm
Silicon
16.0 mm
2
1,1633 RON - 1,4173 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5 mm
Portocaliu
11.0 mm
Silicon
17.5 mm
2
1,1241 RON - 1,1241 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Galben
8.7 mm
Silicon
15.9 mm
2
17,1487 RON - 20,4605 RON 150 În stoc
47.6 mm
Negru
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,3929 RON - 0,3929 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Negru
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
47,5728 RON - 47,5728 RON Solicitați termenul de livrare aici
61.9 mm
Negru
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
  • din 9
Bușon de mascare conicizat 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Negru

10377543

Interval de preț
2,1471 RON - 1,7822 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Negru

10249468

Interval de preț
3,2276 RON - 3,2276 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Negru

10249314

Interval de preț
0,4995 RON - 0,4995 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Negru

10249482

Interval de preț
5,7395 RON - 4,7853 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Negru

10249673

Interval de preț
9,4304 RON - 7,8586 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicon Albastru

10288580

Interval de preț
0,797 RON - 0,797 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicon Verde deschis

10293294

Interval de preț
4,0555 RON - 3,3118 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Negru

10249581

Interval de preț
20,4605 RON - 17,1487 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    EPDM