Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6699 RON - 2,0207 RON | 6900 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,7984 RON - 0,7984 RON | 1814 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,1641 RON - 0,2006 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
Negru
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 22,5094 RON - 22,5094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.28 in
57.9 mm
|
Natural
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 86,3888 RON - 86,3888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.5 in
88.9 mm
|
Natural
|
5 in
127.0 mm
|
Silicon
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
||
| 1,7401 RON - 2,091 RON | 3200 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
Natural
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 18,0889 RON - 22,2988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.22 in
31.0 mm
|
Natural
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 42,8576 RON - 42,8576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
2.48 in
63.0 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 32,487 RON - 32,487 RON | 5 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
Natural
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 5,094 RON - 5,094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
||
| 11,6616 RON - 11,6616 RON | 250 În stoc |
1.406 in
35.7 mm
|
Natural
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,5921 RON - 0,5921 RON | 2000 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 1,2812 RON - 1,5576 RON | 2500 În stoc |
0.343 in
8.7 mm
|
Natural
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicon
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 2,3435 RON - 2,7926 RON | 1400 În stoc |
0.626 in
15.9 mm
|
Natural
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 15,4085 RON - 15,4085 RON | 50 În stoc |
1.752 in
44.5 mm
|
Natural
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,7395 RON - 0,7395 RON | 12000 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 21,499 RON - 21,499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.189 in
30.2 mm
|
Albastru
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 30,8731 RON - 30,8731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,0595 RON - 1,0595 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,3457 RON - 1,3457 RON | 3000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina