Meniu Caută

Buşoane conice pentru temperatură înaltă

În stoc

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
163 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare d2 Material H Clapetă Tip Cumpără
12,7983 RON - 12,7983 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
46.0 mm
Silicon
25.4 mm
3
6,8342 RON - 6,8342 RON 300 În stoc
23.8 mm
Natural
27.9 mm
Silicon
25.4 mm
3
1,4313 RON - 1,4313 RON 2900 În stoc
8.7 mm
Natural
11.1 mm
Silicon
17.5 mm
2
39,7308 RON - 39,7308 RON 4 În stoc
76.2 mm
Natural
88.9 mm
Silicon
38.1 mm
3
1,4454 RON - 1,7541 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
Negru
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
1,0805 RON - 1,0805 RON 500 În stoc
3.2 mm
Roz
6.4 mm
Silicon
25.4 mm
2
37,5389 RON - 45,7064 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Natural
62.7 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
6
23,9828 RON - 23,9828 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
Albastru
41.0 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
0,7704 RON - 1,6318 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
Negru
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Fără clapetă
4
21,7656 RON - 26,7053 RON 20 În stoc
37.3 mm
Roșu
44.5 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
1,4454 RON - 3,0918 RON 250 În stoc
7.0 mm
Negru
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Fără clapetă
4
0,3382 RON - 0,3382 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.6 mm
Negru
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
1,9365 RON - 2,3154 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Mov
16.7 mm
Silicon
25.4 mm
2
0,5711 RON - 0,5711 RON 1000 În stoc
0.5 mm
Natural
2.0 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
1,8804 RON - 2,2874 RON 500 În stoc
3.2 mm
Portocaliu
12.7 mm
Silicon
50.8 mm
2
160,4565 RON - 196,3957 RON 3 În stoc
82.6 mm
Natural
101.6 mm
Silicon
38.1 mm
Fără clapetă
6
13,6964 RON - 16,3066 RON 314 În stoc
50.0 mm
Negru
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,6848 RON - 0,842 RON 75 În stoc
8.0 mm
Natural
14.3 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
17,4013 RON - 17,4013 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.2 mm
Verde
32.0 mm
Silicon
25.4 mm
Fără clapetă
3
0,957 RON - 0,957 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
Roz
6.4 mm
Silicon
19.1 mm
2
  • din 9
Bușon de mascare conicizat 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicon Natural

10242452

Interval de preț
6,8342 RON - 6,8342 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicon Natural

10249000

Interval de preț
1,4313 RON - 1,4313 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicon Natural

10249208

Interval de preț
39,7308 RON - 39,7308 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Standard filet
    Nefiletat
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicon Roz

10288610

Interval de preț
1,0805 RON - 1,0805 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Standard filet
    UNF
  • Standard filet
    Metric
Bușon de mascare conicizat 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicon Roșu

10192559

Interval de preț
26,7053 RON - 21,7656 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Negru

10241479

Interval de preț
3,0918 RON - 1,4454 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Material
    TPR
Bușon de mascare conicizat 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10192160

Interval de preț
0,5711 RON - 0,5711 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Material
    Silicon
Bușon de mascare conicizat 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicon Portocaliu

10293249

Interval de preț
2,2874 RON - 1,8804 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Standard filet
    UNF
Bușon de mascare conicizat 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicon Natural

10293188

Interval de preț
196,3957 RON - 160,4565 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Standard filet
    BSP
Bușon de mascare conicizat 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Negru

10249703

Interval de preț
16,3066 RON - 13,6964 RON

Niveluri de stoc
314 În stoc
Caracteristici
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Standard filet
    Metric
  • Material
    EPDM
Bușon de mascare conicizat 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicon Natural

10335352

Interval de preț
0,842 RON - 0,6848 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Clapetă
    Fără clapetă
  • Material
    Silicon