Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8658 RON - 7,0166 RON | 95 În stoc |
1.031 in
26.2 mm
|
Negru
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,769 RON - 0,9275 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 52,9897 RON - 52,9897 RON | 68 În stoc |
2.28 in
57.9 mm
|
Natural
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
6
|
||
| 0,1739 RON - 0,1739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,2202 RON - 0,2694 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
Negru
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 1,0889 RON - 1,0889 RON | 2900 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 9,4444 RON - 9,4444 RON | 200 În stoc |
1.189 in
30.2 mm
|
Natural
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 10,3846 RON - 12,279 RON | 100 În stoc |
1.469 in
37.3 mm
|
Natural
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 16,9101 RON - 16,9101 RON | 150 În stoc |
1.874 in
47.6 mm
|
Natural
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,3929 RON - 0,3929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 27,6736 RON - 27,6736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
Natural
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,1212 RON - 1,1212 RON | 3100 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,5893 RON - 0,5893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.031 in
0.8 mm
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,536 RON - 0,536 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 1,3289 RON - 1,3289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 2,0488 RON - 2,0488 RON | 14500 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
Natural
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
||
| 6,6236 RON - 7,9287 RON | 100 În stoc |
1.031 in
26.2 mm
|
Natural
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,6006 RON - 0,7297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 4,9677 RON - 5,9921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.78 in
19.8 mm
|
Natural
|
1 in
25.4 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 7,0166 RON - 8,3919 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
Natural
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina