Oceľové, hliníkové privárané pánty a privárané pánty z nehrdzavejúcej ocele majú veľmi jednoduchú konštrukciu. Prevedenia z ocele sa dodávajú s oceľovým alebo mosadzným čapom a sú mimoriadne univerzálne. Sú dostupné s maznicou alebo bez maznice a dodávajú sa v 2 rôznych typoch. Hliníkové prevedenie sa dodáva s podložkou z nehrdzavejúcej ocele a rovnako v 2 rôznych typoch.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru știft | Diametru total | Lungime totală | Material | Lățime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,094 RON - 7,094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Oţel/alamă
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 19 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Aluminiu
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oţel/alamă
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oţel/alamă
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||
| 20 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Oţel/alamă
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oţel/alamă
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aluminiu
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| 67,0038 RON - 187,408 RON | 20 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oțel
|
|
||
| 74,0683 RON - 165,7624 RON | 40 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|
||
| 60,9112 RON - 136,2967 RON | 1 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Oțel
|
|
||
| 43,0993 RON - 120,6561 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Oțel
|
|
||
| 59,775 RON - 186,1511 RON | 640 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
|
||
| 27,3547 RON - 76,3876 RON | 583 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oțel
|
|
||
| 4,8757 RON - 10,3466 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oțel
|
|
||
| 19,4823 RON - 51,5302 RON | 448 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Oțel
|
|
||
| 26,3004 RON - 69,4052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Aluminiu
|
|
||
| 80,996 RON - 213,8015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Oțel
|
|
||
| 14,1291 RON - 41,1962 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Oțel
|
|
||
| 15,8415 RON - 19,8085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Oțel
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina