Meniu Caută

Bucșe pentru cabluri

În stoc

Univerzálne puzdrá určené na ochranu drôtov, káblov, hadíc a iných predmetov nepravidelného tvaru pred ostrými, neopracovanými hranami panelov.

Puzdro pomáha absorbovať nárazy a vibrácie a má izolačné vlastnosti. Sieťka alebo lamelová záklopka na priemere puzdra sa prispôsobia pre rôzne veľkosti a zároveň poskytujú čistý konečný vzhľad.

Inštalácia je jednoduchá a rýchla – jednoducho zatlačte prstom, aby sa puzdro zaistilo. Nie sú potrebné žiadne nástroje.

  • Materiály: teplotne stabilný polyamid 6.6 alebo polyamid 6.6
  • Farby: čierna a biela
  • Trieda horľavosti UL94 V2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
23 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru aproximativ de reținere a cablului Diametru orificiu compatibil Cumpără
0,2705 RON - 0,334 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
15.9 mm
0,488 RON - 0,6025 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.9 mm
19.1 mm
1,5858 RON - 1,5858 RON 200 În stoc
0,8717 RON - 1,0461 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.6 mm
12.7 mm
0,5023 RON - 0,5023 RON 463 În stoc
4,8133 RON - 4,8133 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,5365 RON - 2,5365 RON 18 În stoc
25.4 mm
34.9 mm
0,9865 RON - 0,9865 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,5725 RON - 0,5725 RON 300 În stoc
0,9163 RON - 0,9163 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,8223 RON - 0,8223 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,455 RON - 4,1111 RON 100 În stoc
23.8 mm
31.8 mm
2,2888 RON - 2,2888 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
34.9 mm
0,7634 RON - 0,7634 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,6034 RON - 0,6034 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,6876 RON - 0,6876 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,9215 RON - 4,6941 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
34.9 mm
2,6663 RON - 2,6663 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,5851 RON - 0,7223 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,4328 RON - 0,5343 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 2
Bucşe cu fixare în locaş Universale 3.2 mm Nailon 6/6

10021606

Interval de preț
1,5858 RON - 1,5858 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    40.9 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    11.4 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Negru
Bucşe cu fixare în locaş Universale 3.2 mm Nailon 6/6

10021644

Interval de preț
0,5023 RON - 0,5023 RON

Niveluri de stoc
463 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    15.2 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    9.8 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Negru
Bucşe cu fixare în locaş Universale 34.9 mm 6.4 mm 25.4 mm Nailon

10261675

Interval de preț
2,5365 RON - 2,5365 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    25.4 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    34.9 mm
  • Diametru cap
    37.8 mm
  • Înălțime totală
    14.3 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6
Bucşe cu fixare în locaş Universale 3.2 mm Nailon 6/6

10021651

Interval de preț
0,5725 RON - 0,5725 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    18.5 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Culoare
    Negru
Bucşe cu fixare în locaş Deschis 31.8 mm 3.2 mm 23.8 mm PA

10261989

Interval de preț
4,1111 RON - 3,455 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru aproximativ de reținere a cablului
    23.8 mm
  • Diametru orificiu compatibil
    31.8 mm
  • Diametru cap
    37.3 mm
  • Înălțime totală
    10.3 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66