Picioarele rotunde conice Ferules protejează capetele tuburilor, fundurile scaunelor și alte mobilier. Oferă protecție împotriva uzurii și ruperii cauzate de prindere și alunecare, precum și rezistență la zgârieturi. Oferă o prindere sigură. Simplu de instalat prin plasarea manuală la capătul aplicației.Oferă protecţie pentru tuburi, tije şi filete.Podele anti-alunecare și anti-zgâriere.Este utilizat în aplicații de fabricare a mobilierului, retail și comercial. Material: PVC, Nailon, LDPE - PIR Culoare: Negru, Alb, Natural Cod Serie: SR1520, SRF0069
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H | d | h | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2355 RON - 0,6493 RON | 10000 În stoc |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,642 RON - 1,7456 RON | 6418 În stoc |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 0,4832 RON - 1,2247 RON | 23795 În stoc |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 1,3129 RON - 2,8888 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 1,0925 RON - 2,3958 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,7899 RON - 1,9441 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 1,8893 RON - 4,1483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 3,2447 RON - 9,4878 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 2,8066 RON - 5,49 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 4,1894 RON - 12,3082 RON | 5675 În stoc |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 1,3964 RON - 3,4227 RON | 100 În stoc |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 1,9441 RON - 7,5437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 1,7935 RON - 3,943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 2,2864 RON - 8,9402 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 3,8198 RON - 14,8411 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 8,461 RON - 16,128 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,4983 RON - 1,224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,6681 RON - 1,6292 RON | 785 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 1,9852 RON - 4,3674 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 3,7239 RON - 10,8569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina