Meniu Caută

Brățări pentru cabluri tip „buclă și cârlig”

În stoc

Tento rad viazacích pások so suchým zipsom je ideálny pre rôzne aplikácie, kde je potrebné ich znovu použiť alebo keď sú zviazané káble krehkejšie a vyžadujú si zvýšenú starostlivosť. K dispozícii aj s plastovou sponou.

Cod Serie: SR2001

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
89 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material cârlig Culoare Lungime totală Lățime totală With Buckle? With Screw Hole? Cumpără
5,9645 RON - 6,6272 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
229.0 mm
38.1 mm
Nu
Da
5,7301 RON - 6,3668 RON 6750 În stoc
LDPE
Negru
304.8 mm
25.4 mm
Nu
Da
5,8099 RON - 6,4554 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
305.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
6,3762 RON - 7,0846 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
381.0 mm
38.1 mm
Nu
Nu
4,32 RON - 4,7984 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
Negru
180.0 mm
12.0 mm
Nu
Nu
6,6868 RON - 7,4298 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
229.0 mm
38.1 mm
Nu
Da
5,9645 RON - 6,6272 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
229.0 mm
38.1 mm
Nu
Da
2,8169 RON - 3,1299 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Portocaliu
152.4 mm
19.1 mm
Nu
Nu
3,5887 RON - 3,9874 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
279.4 mm
25.4 mm
Nu
Nu
5,3554 RON - 5,9505 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
279.4 mm
12.7 mm
Nu
Nu
5,8099 RON - 6,4554 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Albastru
305.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
5,8096 RON - 6,4551 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
305.0 mm
12.7 mm
Nu
Da
6,2643 RON - 6,9603 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
330.2 mm
25.4 mm
Nu
Da
6,2989 RON - 6,9987 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
381.0 mm
38.1 mm
Nu
12,3779 RON - 13,7532 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
609.6 mm
38.1 mm
Nu
Nu
12,3779 RON - 13,7532 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Roșu
609.6 mm
38.1 mm
Nu
Nu
5,9645 RON - 6,6272 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Albastru
229.0 mm
38.1 mm
Nu
Da
6,6868 RON - 7,4298 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Alb
229.0 mm
38.1 mm
Nu
Da
2,8169 RON - 3,1299 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Verde
152.4 mm
19.1 mm
Nu
Nu
2,8169 RON - 3,1299 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Galben
152.4 mm
19.1 mm
Nu
Nu
  • din 5
Brățări cabluri 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE ;Nailon Negru

10166482

Interval de preț
6,3668 RON - 5,7301 RON

Niveluri de stoc
6750 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material cârlig
    LDPE
  • Material chingă
    Nailon
  • Tip orificiu
    Orificiu șurub
  • Tip
    Standard Tie