Meniu Caută

Brățări cabluri 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE ;Nailon Portocaliu

Această brățară cu buclă și cârlig este ideală când trebuie refolosită. Această brățară este prevăzută și cu orificiu pentru montare cu șurub, pentru mai multă siguranță.
Numărul piesei Essentra:

10633496

Numărul piesei producătorului:

RKW-8-12-OR

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 6,6168 RON
50 + 5,9551 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

66,17 RON

10 x 6,6168 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Portocaliu
Material cârlig LDPE
Material chingă Nailon
Tip orificiu Orificiu șurub
Tip Standard Tie
With Buckle? Nu
Lungime totală 305.0 mm
Lățime totală 12.7 mm
Lățime bandă 12.7 mm
With Screw Hole? Da

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne