Meniu Caută

Brățări cabluri 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE ;Nailon Alb

Această brățară cu buclă și cârlig este ideală când trebuie refolosită.
Numărul piesei Essentra:

10645055

Numărul piesei producătorului:

RKW-6-6-W

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 4,717 RON
50 + 4,2453 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

47,17 RON

10 x 4,717 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Alb
Material cârlig LDPE
Material chingă Nailon
Tip orificiu Fără orificiu șurub
Tip Standard Tie
With Buckle? Nu
Lungime totală 152.4 mm
Lățime totală 19.1 mm
Lățime bandă 9.5 mm
With Screw Hole? Nu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne