Meniu Caută

Brățări distanțier cu răsucire

În stoc

Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu..

Cod Serie: SR2051

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
737 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune orificiu compatibil Culoare Diametrul maxim al cablului compatibil Metodă de montare Cumpără
0,2624 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,3313 RON - 0,3957 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Inserare prin împingere
0,3929 RON - 0,463 RON 8000 În stoc
Natural
Inserare prin împingere
0,3227 RON - 0,383 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
0,2652 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
0,3564 RON - 0,4167 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
0,4265 RON - 0,5093 RON 1000 În stoc
Natural
Inserare prin împingere
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.8 mm
Natural
10.2 mm
Clip On
0,3887 RON - 0,463 RON 2000 În stoc
Natural
Inserare prin împingere
0,2637 RON - 0,3059 RON 4000 În stoc
4.8 mm
Natural
12.7 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,2546 RON - 0,2984 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Inserare prin împingere
0,3382 RON - 0,4013 RON 3000 În stoc
Natural
Inserare prin împingere
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,1884 RON - 0,2638 RON 113300 În stoc
Natural
Inserare prin împingere
0,2491 RON - 0,2984 RON 6000 În stoc
6.5 mm
Natural
7.6 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
7.6 mm
Clip On
0,2554 RON - 0,3059 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
7.6 mm
Clip On
  • din 37
Brățări cu răsucire 27.7 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Natural

10031391

Interval de preț
0,463 RON - 0,3929 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    40.9 mm
  • Lungime distanțier
    4.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Material complet
    Poliamidă 66
Brățări cu răsucire 27.7 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Natural

10031414

Interval de preț
0,5093 RON - 0,4265 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    48.8 mm
  • Lungime distanțier
    12.7 mm
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Material complet
    Poliamidă 66
Brățări cu răsucire 23.1 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Natural

10031261

Interval de preț
0,463 RON - 0,3887 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    36.3 mm
  • Lungime distanțier
    4.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Material complet
    Poliamidă 66
Brățări cu răsucire 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

10031308

Interval de preț
0,3059 RON - 0,2637 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu compatibil
    4.8 mm
  • Diametrul minim al cablului compatibil
    10.2 mm
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    12.7 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.0 mm
  • Lățime bază
    14.3 mm
Brățări cu răsucire 27.7 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Natural

10031407

Interval de preț
0,4013 RON - 0,3382 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    48.8 mm
  • Lungime distanțier
    12.7 mm
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Material complet
    Poliamidă 66
Brățări cu răsucire 27.7 mm 4.8 mm Nailon 6/6 Natural

10031384

Interval de preț
0,2638 RON - 0,1884 RON

Niveluri de stoc
113300 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    40.9 mm
  • Lungime distanțier
    4.8 mm
  • Culoare
    Natural
  • Metodă de montare
    Inserare prin împingere
  • Material complet
    Poliamidă 66
Brățări cu răsucire 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natural

10628553

Interval de preț
0,2984 RON - 0,2491 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu compatibil
    6.5 mm
  • Diametrul minim al cablului compatibil
    5.1 mm
  • Diametrul maxim al cablului compatibil
    7.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 1.6 mm
  • Lățime bază
    19.0 mm