Meniu Caută

Brățări cu răsucire 12.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natural

Brățările de distanțare cu răsucire oferă o soluție facilă pentru fixarea rapidă a cablurilor, la o distanță de siguranță față de alte articole cu care ar putea veni în contact. O singură răsucire este suficientă pentru a fixa cablurile pe poziție, economisindu-vă timp și efort.
Numărul piesei Essentra:

10031339

Numărul piesei producătorului:

STL-450-12M-19

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3059 RON
5000 + 0,2652 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

305,90 RON

1000 x 0,3059 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune orificiu compatibil 4.8 mm
Diametrul minim al cablului compatibil 10.2 mm
Diametrul maxim al cablului compatibil 12.7 mm
Interval grosime panou compatibil 0.8 - 2.0 mm
Lățime bază 14.3 mm
Înălțime totală 48.1 mm
Lungime distanțier 12.0 mm
Culoare Natural
Metodă de montare Clip On
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Descriere UL/CSA UL E71558
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne